Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট
হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট
4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট

Cat® Fuel Filter Insert which provides a secure and sealed environment for the filter element by capturing the contaminants

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট
4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট
4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট
4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট
4N-3294: ফুয়েল ফিল্টার ইনসার্ট

Cat® Fuel Filter Insert which provides a secure and sealed environment for the filter element by capturing the contaminants

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 4N-3294 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4N-3294 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

446

ট্র্যাক স্কিডার

527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III

শিল্প ইঞ্জিন

3306 3116 3114

ইঞ্জিন - মেশিন

3116

ব্যাকহো

931 D3

বুলডোজার

4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

হুইল ট্র্যাক্টর

621R 627B

টেলিহ্যান্ডলার

RT80 RT100

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

910 910F 910E

জলবাহী নিয়ন্ত্রণ

163 143 153 140

রিপার স্কারিফায়ার

12G 130G 140G

ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার

IT18F IT12B IT12 IT14F IT14B IT28F

পাইপলেয়ার

561D 561C

ভাইব্রেটরি কম্প্যাক্টর

CS-573 CS-583 CS-563 CP-533 CS-533 CS-531 CP-563 CB-434

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6D SR D5 D3C II D4H III D4H XL D3B D3C D4C II D5H XL D4H D4C D4D D4E D4E SR D5B D5C D5H D6C D6D D6E

হুইল লোডার

918F 960F 950B/950E 950B 950E 950F 920 G910 930 928F 966C 966R 950 930R 930T 950F II

মাটির কম্প্যাক্টর

815

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

D20D D250D

ট্র্যাক লোডার

931C II 935C 951C 951B 953B 941B 931C 943 955K 955L 941 935C II 953

হুইল স্কিডার

518

খননকারী

229 225 325-A LN 320-A L 215B 215C 320-A N 215D 325-A 214B FT 235 E300 EL180 E110B 214B 325 LN 325-A L 225B 213B 225D 320-A 219 215 EL240B EL240C EL200B E240 224B EL240 212B 320N 219D E240C E240B 235B 235C 211B 235D E200B EL300 325 L 206B E180 205B 229D 320 L E120B

উইঞ্চ

53 54H 55 54

সামনের বেলচা

235C

ট্রাক ইঞ্জিন

3116

জেন সেট ইঞ্জিন

3306 3304B 3116 3114 3306B

মোটর গ্রেডার

12G 120G 120B 140B 140G 130G 14G

রিপার

953B 3 6 5 4 D5 977 953 943

হুইল ডোজার

814

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে