Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ
4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ

Cat® 20.98 mm বাইরের ব্যাস কাপ প্লাগ তরলকে ফুটো হতে বা এমন অংশগুলিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় যেখানে এটি মেশিন ফ্রেমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ
4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ
4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ
4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ
4S-6517: 20.98mm বাইরের ব্যাসের কাপ প্লাগ

Cat® 20.98 mm বাইরের ব্যাস কাপ প্লাগ তরলকে ফুটো হতে বা এমন অংশগুলিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় যেখানে এটি মেশিন ফ্রেমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 4S-6517 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4S-6517 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মেরিন ইঞ্জিন

C32 MARINE

শিল্প ইঞ্জিন

3406C 3204 3406

ট্র্যাক্টর

772B 768C

হুইল ট্র্যাক্টর

621 631K 637K

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

C9 C7

জেনারেটর সেট

3406C

ট্রাক

793F 769C 773B

উইন্ডো লিফট

WE-851B

ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার

IT28 IT18

পাইপলেয়ার

572G 571G 561B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

631K 637 631 637K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7F D7G D4D D7G2 D7E

গ্যাস ইঞ্জিন

G398 G399 G379A G379

কোয়ারি ট্রাক

771C 775B

হুইল লোডার

916 926 980 926E

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

D400 D35HP

ট্র্যাক লোডার

977H 977K 977L 983B 955H 943 951B 955K 955L 953

ইঞ্জিন - শিল্প

3406B

ইঞ্জিন

3516E

খননকারী

224 215B 214 215 213

চাকা স্ক্র্যাপার

637K

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-1200

ট্রাক ইঞ্জিন

C9 C-9 1676 3306C

জেন সেট ইঞ্জিন

3406C 3406B

রিপার

953 943

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে