Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংরোটেটিংলিপ টাইপ5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংরোটেটিংলিপ টাইপ5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল
5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল
5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল
5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল
5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল
5P-3276: 12.7mm পুরু লিপ টাইপ সীল

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 5P-3276 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
উপদান: ফ্লুরোইলাস্টোমার (FKM) স্টিল,প্লাস্টিক, প্লাস্টিক,স্টেইনলেস স্টিল
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5P-3276 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক লোডার

951C 941B 951B 955K 955L 941

জেনারেটর

SR4

জেন সেট ইঞ্জিন

3508 3512 3516

শিল্প ইঞ্জিন

D398B 3508 3512 D398 D399 3516

রিপার

4

পুনরুদ্ধারকারী মিক্সার

RM-350B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4D D4E

রাস্তা পুনরুদ্ধারকারী

RM-350B

জলবাহী নিয়ন্ত্রণ

143 140

বুলডোজার

4A

ঠান্ডা প্ল্যানার

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

গ্যাস ইঞ্জিন

G399

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে