Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট কাটিং এজ ও এজ প্রোটেকশনহাফ অ্যারো সেগমেন্ট605-4625: এজ-কাটিং
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট কাটিং এজ ও এজ প্রোটেকশনহাফ অ্যারো সেগমেন্ট605-4625: এজ-কাটিং
605-4625: এজ-কাটিং

Cat® 32 mm Bolt-On Half Arrow Segment - RH

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
605-4625: এজ-কাটিং
605-4625: এজ-কাটিং
605-4625: এজ-কাটিং
605-4625: এজ-কাটিং
605-4625: এজ-কাটিং

Cat® 32 mm Bolt-On Half Arrow Segment - RH

ব্র্যান্ড: Cat

ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 605-4625 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Depth (in): 21.094
Hole Spacing (in): 11.189
Thickness (mm): 31.8
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203.2
Position: RH
Spade Angle: 0.0
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 5.244
Bottom Strap Length (mm): 133.2
Thickness (in): 1.252
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 535.8
Hole Spacing (mm): 284.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 605-4625 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে