Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং7D-4892: ডিফারেনশিয়াল লক পিস্টন রিং
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং7D-4892: ডিফারেনশিয়াল লক পিস্টন রিং
7D-4892: ডিফারেনশিয়াল লক পিস্টন রিং

রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7D-4892: ডিফারেনশিয়াল লক পিস্টন রিং

রিং

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 7D-4892 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.5
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 11.13
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.38
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 9.5
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.1
ভিতরে ব্যাস (mm): 282.6
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7D-4892 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর

637 631D 651B 631E 650B 633D 631C 641B 657G 660B 631G 651E 639D 633E II 666B 633C 637G 657E 637D 657B 637E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে