Caterpillar
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

আমাদের নতুন পৃষ্ঠার ডিজাইন দেখুন

নতুন পার্টসের পৃষ্ঠা

আমাদের নতুন পার্টস পৃষ্ঠার ডিজাইনটি দেখুন!

আপনি সম্প্রতি আপডেট করা পার্টস পৃষ্ঠাটি দেখছেন। আপনি যদি মূল সংস্করণটি পছন্দ করেন তবে "এখন নয়" নির্বাচন করুন, অথবা নতুন পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করে উপভোগ করতে থাকুন

7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট

7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট

Cat® 14.29mm হেক্স আকার ইঞ্জিন অয়েল পাম্প বোল্ট ইঞ্জিন ব্লকে অয়েল পাম্পকে সুরক্ষিত করে, যাতে সঠিক লুব্রিকেশন এবং সর্বোচ্চ ইঞ্জিন পারফরম্যান্স নিশ্চিত করা যেতে পারে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট
7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট
7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট
7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট

7F-1866: 3/8 -16 থ্রেডেড বোল্ট

Cat® 14.29mm হেক্স আকার ইঞ্জিন অয়েল পাম্প বোল্ট ইঞ্জিন ব্লকে অয়েল পাম্পকে সুরক্ষিত করে, যাতে সঠিক লুব্রিকেশন এবং সর্বোচ্চ ইঞ্জিন পারফরম্যান্স নিশ্চিত করা যেতে পারে

ব্র্যান্ড: Cat

সম্পর্কিত পার্টস

2K-4973: 0.375" লক নাট

Cat® 0.375" স্টিলের হেক্সাগোনাল লক নাট

3K-6060: 3/8 - 16 থ্রেড লক নাট

Cat® লক নাট হল লকিং মেকানিজম সহ ফাস্টেনার যা কম্পন বা টর্কের কারণে অনিচ্ছাকৃত লুজ হওয়া প্রতিরোধ করে, নিরাপদ ও স্থিতিশীল সংযোগ নিশ্চিত করে

5P-1075: 10.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

6V-8801: 0.375" হেক্সাগোনাল নাট

Cat® 0.375" স্টিলের হেক্সাগোনাল প্লেন নাট

8T-4896: 2.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® একটি 3/8 inch ফাস্টেনারের জন্য ডিজাইন করা একটি হার্ড ওয়াশার ফাস্টেনারটিকে উপাদানের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধা দেয় এবং লোডকে আরও সমানভাবে বন্টন করে।

2K-4973
3K-6060

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে