Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট
9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট

Cat® ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভারের জন্য 1.2mm পুরু গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট
9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট
9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট
9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট
9U-9372: 1.2mm পুরু ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভার গ্যাস্কেট

Cat® ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল কভারের জন্য 1.2mm পুরু গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 9U-9372 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.35 (13X); 0.27 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 9.0 (13X); 6.8 (2X)
উপদান: মাঝারি কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 0.05
পুরুত্ব (mm): 1.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9U-9372 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আর্টিকুলেটেড ট্রাক

D300E D350E II D400E D250E D350E D250E II D300E II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

30/30 DEUCE

ভূগর্ভস্থ শিল্প ট্রাক

AD30

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে