Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং004-4576: রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং
004-4576: রিং
004-4576: রিং

ব্যাকআপ রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
004-4576: রিং

ব্যাকআপ রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.2
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 0.76
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.05
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.2
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
ড্যাশের সাইজ (in): 116
উপদান: NBR - নাইট্রিল
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.09
ভিতরে ব্যাস (mm): 19.4
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.2
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 0.76
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
651E657E
Mining Excavator
5110B
Asphalt Screed
SE50 VT
Wheel Scraper
651E657G657E
Backhoe Loader
438428
Excavator
375-A350-A350-A L350 L
Hydraulic Shovel
6060
আরও দেখুন
Wheel Tractor
651E657E
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
004-4576 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
004-4576 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
004-4576 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 004-4576 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.2
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 0.76
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.05
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.2
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
ড্যাশের সাইজ (in): 116
উপদান: NBR - নাইট্রিল
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.09
ভিতরে ব্যাস (mm): 19.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 004-4576 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL TRACTOR

651E 657E

MINING EXCAVATOR

5110B

ASPHALT SCREED

SE50 VT

WHEEL SCRAPER

651E 657G 657E

BACKHOE LOADER

438 428

EXCAVATOR

375-A 350-A 350-A L 350 L

HYDRAULIC SHOVEL

6060

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন