Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ030-2010: প্রেশার সেন্ডার
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ030-2010: প্রেশার সেন্ডার
030-2010: প্রেশার সেন্ডার

ইঞ্জিন সেন্সর লাইনগুলির জন্য Cat® প্রেশার সেন্ডার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
030-2010: প্রেশার সেন্ডার
030-2010: প্রেশার সেন্ডার
030-2010: প্রেশার সেন্ডার
030-2010: প্রেশার সেন্ডার
030-2010: প্রেশার সেন্ডার

ইঞ্জিন সেন্সর লাইনগুলির জন্য Cat® প্রেশার সেন্ডার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 030-2010 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
অপারেটিং প্রেশার (kPa): 0.0
মোট প্রস্থ (in): 3.42
মোট উচ্চতা (in): 2.02
থ্রেড ড্যাশ সাইজ: NPTF #2 (1/8) মেল
হোলের থ্রেডের সাইজ: নং. 10-32
মোট প্রস্থ (mm): 86.9
অপারেটিং প্রেশার (psi): 0.0
মোট উচ্চতা (mm): 51.1
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Alloy Copper,Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 030-2010 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3406C G3306 3306B 3116

হুইল-টাইপ স্কিডার

508

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3304 3306 3306B D333C 3126 D330C 3304B 3116 3114 G3412 G3408 G3406 G3516 G3306

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D35C D400 D300B D250B D25C D350C D35HP D30C

রোড রিক্লেমার

RM-250C SS-250 SS-250B RR-250 RR-250B

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

639D 623B 631D 651B 621B 637D 657B 633D

পেভিং কম্প্যাক্টর

PS-300B PS-300C PF-300C PF-300B CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CS-583 CS-563 CP-533

ইঞ্জিন - মেশিন

3304 3116 3114 3208

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

DEUCE 30/30 D6H

জেনেরেটর

SR4

চ্যালেঞ্জার

65B 65 75

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-800 AP-800B AP-1050 AP-1000

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406C 3306 3304 3406B 3508 3412 3304B 3208 3408B 3408C 3408 3412C 3116 3512 3114 3516 3306B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে