Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
হোম
হাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার

Cat® 37° ফ্লেয়ার 90 ° এলবো অ্যাডাপ্টার ইঞ্জিন ফুয়েল সেন্সর ওয়্যারিং হারনেস ওয়্যারিং এর উপর স্ট্রেন হ্রাস করে, ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার
031-5744: 1-5/16-12 থ্রেডেড 90° এলবো অ্যাডাপ্টার

Cat® 37° ফ্লেয়ার 90 ° এলবো অ্যাডাপ্টার ইঞ্জিন ফুয়েল সেন্সর ওয়্যারিং হারনেস ওয়্যারিং এর উপর স্ট্রেন হ্রাস করে, ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
238-5084
238-5084: 29.74mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
6V-5064
6V-5064: 29.74mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
7M-8485
7M-8485: 29.74mm ভিতরে ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন