Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট067-6268: 1/2-20 ফুয়েল টিউব নাট
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
067-6268: 1/2-20 ফুয়েল টিউব নাট
067-6268: 1/2-20 ফুয়েল টিউব নাট

Cat® একটি ফুয়েল টিউব নাট হল একটি ফাস্টেনার যা ফুয়েল সরবরাহ লাইনে লিক-প্রুফ কানেকশনের জন্য ফুয়েল লাইনগুলিকে সুরক্ষিত করতে ব্যবহৃত হয়।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
067-6268: 1/2-20 ফুয়েল টিউব নাট
067-6268: 1/2-20 ফুয়েল টিউব নাট

Cat® একটি ফুয়েল টিউব নাট হল একটি ফাস্টেনার যা ফুয়েল সরবরাহ লাইনে লিক-প্রুফ কানেকশনের জন্য ফুয়েল লাইনগুলিকে সুরক্ষিত করতে ব্যবহৃত হয়।

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
067-6268 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 067-6268 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 067-6268 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C7.1 GEN S C2.2 C7.1 C7.1DE150E0 DE110GC C4.4 GEN S C4.4DE110E C4.4 3056 C7.1DE200E 3054 DE165GC C7.1DE150E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 DE88GC XQP30 DE150GC C4.4DE110E2 3054 3056 3034 3054B

ব্যাকহো লোডার

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 436B 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3054E 3013 3054B 3054C C7.1 C3.3 3056E C4.4 3054 3056 3013C 3034

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

307-A

স্কিড স্টিয়ার লোডার

267 257 287 277 247 216 228 226 236 232 248 246 242 262 252

পেভিং কম্প্যাক্টর

PS-200B PS-360B PF-300B PS-180 PS-150B PS-110 PS-300B PF-290B PS-130 CB-424 CS-431C CS-431B CP-573E CS-323C CB-534C CB-534B CS-433E CS-663E CS-433C CS-433B CB-535B CS-583E CB-334D CP-663E CP-433C CP-433B CP-433E CS-423E CD-54 CB-335D CP-323C CS-573E CS-683E CB-434C CP-563E CS-563E

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4 3054C

এক্সকেভেটর

312D2 GC 312D2 224 312B 312C 318D2 L 214 212 213 312B L 307 315B L 312D2 L 312C L 313D2 313D2 LGP M312 M315

হুইল-টাইপ লোডার

920K 914K 914G 908 906 910K

ইঞ্জিন - ট্রাক

3054

টেলহ্যান্ডেলার

RTC60 RT60 TH360B TH82 TH83 RT50 TH355B TH62 TH63 TH350B TH103 TH210 RT50SA TH460B TH215

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT14G IT28G

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-655C BG-210B BG-2255C BG-225B BG-225C BB-760 AP-600 AP-650B AP-800C BG-230 AP-300

মোটর গ্রেডার

140 GC

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

550B 560B 574B 554 564

হুইল ডোজার

928G 924GZ 924G 930G

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3056 3054 C7.1DE200E

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M322C M318C M318C MH M316C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন