হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার093-0349: 6mm পুরু ওয়াশার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার093-0349: 6mm পুরু ওয়াশার
093-0349: 6mm পুরু ওয়াশার
Cat® ফাস্টেনারের জন্য ডিজাইন করা একটি ওয়াশার উপাদানের মধ্যে ডুবে থেকে ফাস্টেনারকে প্রতিরোধ করে এবং লোডকে সমানভাবে বিতরণ করে।
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
093-0349: 6mm পুরু ওয়াশার
Cat® ফাস্টেনারের জন্য ডিজাইন করা একটি ওয়াশার উপাদানের মধ্যে ডুবে থেকে ফাস্টেনারকে প্রতিরোধ করে এবং লোডকে সমানভাবে বিতরণ করে।
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
093-0349 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
093-0349 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
093-0349 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. • Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. • Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 093-0349 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ওয়াশারের প্রকার: সমান
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 3/4
বাইরের ব্যাস (mm): 60
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M20
ভিতরে ব্যাস (mm): 22
উপদান: স্টিল
পুরুত্ব (mm): 6
ভিতরে ব্যাস (in): 0.866
Coating: Mechanical Zinc
বাইরের ব্যাস (in): 2.362
বাইরের ব্যাস (in): 2.362
পুরুত্ব (in): 0.236
বাইরের ব্যাস (mm): 60
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 093-0349 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
WHEELED EXCAVATOR
M313C M315C M322C M316C M318C M318C MH
MINING EXCAVATOR
5130
QUICK COUPLER
PIN GRAB
EXCAVATOR
375-A 320N 330D MH 350-A L 320-A L 323F SA 320-A N 320-A M312 M315 350 M318 320 L M325D MH 355 345C MH M325D L MH 350 L E140 321B
WHEEL LOADER
988H
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।