Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমCat Reman পণ্যএয়ার সিস্টেমটার্বোচার্জার0R-7075: টারবো গ্রুপ
হোম
Cat Reman পণ্যএয়ার সিস্টেমটার্বোচার্জার
0R-7075: টারবো গ্রুপ
0R-7075: টারবো গ্রুপ

রিম্যানুফ্যাকচারড টার্বোচার্জার

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রোডাক্টের ছবি
0R-7075: টারবো  গ্রুপ
0R-7075: টারবো  গ্রুপ
0R-7075: টারবো  গ্রুপ
0R-7075: টারবো  গ্রুপ
0R-7075: টারবো গ্রুপ

রিম্যানুফ্যাকচারড টার্বোচার্জার

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat আসল পার্ট উপলভ্য
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
0R-7075 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 0R-7075 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 431.8
দৈর্ঘ্য (in): 13.6
উচ্চতা (in): 17
প্রস্থ (mm): 294.6
দৈর্ঘ্য (mm): 345.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 0R-7075 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3406C

ওয়ার্ক টুল

PM-465

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

HT400 3406B 3406C 3412E 3406C

রোড রিক্লেমার

RM-350B SM-350 RM-350B RM-350

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406C 3406B

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
0R-7075
এই পার্ট:
0R-7075: টারবো গ্রুপ
দৈর্ঘ্য (in)

13.6

উচ্চতা (in)

17

বর্ণনা

রিম্যানুফ্যাকচারড টার্বোচার্জার

130-5469
এই পার্ট:
130-5469: টারবো গ্রুপ
দৈর্ঘ্য (in)

15.6

উচ্চতা (in)

17

বর্ণনা

টার্বোচার্জার

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন