এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® General Duty end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat exclusive, General Duty end bits provide the best balance of abrasion, impact resistance, and penetration ability. The contoured design of the end bits aides in rolling material towards the center of the blade. This allows for greater load retention and capacity, which greatly increases the productivity of your machine. General Duty end bits have a sharpened profile and sit below the leading edge of the cutting edge to provide excellent penetration.
Forged from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • Moderate to high impact and abrasion resistance • Sharpened for excellent penetration • High productivity in any application
Applications • Production dozing in compacted soils and rock / soil Mix • Overburden removal in rocky soils and Caliche
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® General Duty end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat exclusive, General Duty end bits provide the best balance of abrasion, impact resistance, and penetration ability. The contoured design of the end bits aides in rolling material towards the center of the blade. This allows for greater load retention and capacity, which greatly increases the productivity of your machine. General Duty end bits have a sharpened profile and sit below the leading edge of the cutting edge to provide excellent penetration.
Forged from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • Moderate to high impact and abrasion resistance • Sharpened for excellent penetration • High productivity in any application
Applications • Production dozing in compacted soils and rock / soil Mix • Overburden removal in rocky soils and Caliche
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 35
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 472
Width (in): 11.614
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 18.583
Width (mm): 295
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 35
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D7RD7R IID7E LGPD7E
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D7RD7R IID7E LGPD7E
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
105-0575 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
105-0575 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
105-0575 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® General Duty end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat exclusive, General Duty end bits provide the best balance of abrasion, impact resistance, and penetration ability. The contoured design of the end bits aides in rolling material towards the center of the blade. This allows for greater load retention and capacity, which greatly increases the productivity of your machine. General Duty end bits have a sharpened profile and sit below the leading edge of the cutting edge to provide excellent penetration.
Forged from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • Moderate to high impact and abrasion resistance • Sharpened for excellent penetration • High productivity in any application
Applications • Production dozing in compacted soils and rock / soil Mix • Overburden removal in rocky soils and Caliche
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 105-0575 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 35
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 472
Width (in): 11.614
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 18.583
Width (mm): 295
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 105-0575 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D7R D7R II D7E LGP D7E
আরও দেখুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।