Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিং105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিং
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম

Cat® আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম CAT বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপরিহার্য বিবরণ প্রদর্শন করে, স্বীকৃতি সরঞ্জাম লেবেলিং ও শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে উন্নত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম
105-7545: 365mm লম্বা সনাক্তকরণ ফিল্ম

Cat® আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম CAT বৈশিষ্ট্যযুক্ত অপরিহার্য বিবরণ প্রদর্শন করে, স্বীকৃতি সরঞ্জাম লেবেলিং ও শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে উন্নত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
105-7545 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 105-7545 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: ট্রেড্মার্ক ফিল্ম
বর্ণের রঙ: সাদা
দৈর্ঘ্য (mm): 365
প্রস্থ (mm): 221
দৈর্ঘ্য (in): 14.37
প্রস্থ (in): 8.70
Material: PVC Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 105-7545 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

S25 S80 S50 S40 S30 S130 CR35

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

307C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740 GC 745 730 735 740

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

345C 322C

এক্সকেভেটর

320C L 322B L 330 L 345B II 345B L 330-A L 325-A LN 330D MH 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 320-A S 320-A N 312B 312C 324D 325-A 330D LN 322B LN 320C FM 319C 311B 311C 318B N 322N 320D L 325 LN 322-A LN 345C L 318C 325-A L 322 LN 325C L 318B 320D RR 322B 322C 323D S 320-A 323D L 325C FM 322 L 323D LN 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 330-A 312B L 317B LN 325D FM 320N 325B LN 325D L 330C LN 320B 320C 330-A L 320D 315B L 365C L 330 LN 325D MH 325 L 320D LRR 365C L MH 315B 315C 330C L 320B FM LL 320B S 330-A LN 320B N 320B L 312C L 320B LU 345B II MH 322C FM 315B FM L 320B LL 330B 330C FM 330C 330D 324D LN 317B L 320 L 330C MH 345C MH M325D L MH 325B 324D L 330D L 322-A L 365C 322-A N 325C 325D 320B U 330D L 330C

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M325C MH W330B W345B II M325B M330D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন