Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ

Cat® ইঞ্জিন অয়েল প্রেসার সুইচ অয়েলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সতর্কতাগুলি ট্রিগার করে, ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু রক্ষা করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ
107-0612: ইঞ্জিন অয়েল প্রেশার সুইচ

Cat® ইঞ্জিন অয়েল প্রেসার সুইচ অয়েলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সতর্কতাগুলি ট্রিগার করে, ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু রক্ষা করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat pressure switch assemblies are designed to open or close, based on the change in system set pressure. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Heavy duty construction
• Rugged design for long service life
• High precision for consistent performance
• Easy and fast mounting
• Medium: oil, fuel, air
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Applications:
Used in the various types of Cat engines. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat pressure switch assemblies are designed to open or close, based on the change in system set pressure. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Heavy duty construction
• Rugged design for long service life
• High precision for consistent performance
• Easy and fast mounting
• Medium: oil, fuel, air
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Applications:
Used in the various types of Cat engines. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
তাপমাত্রা (°F): -40 থেকে 249.8
দৈর্ঘ্য (in): 13.78
তাপমাত্রা (°C): -40 থেকে 121
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.56
থ্রেডের সাইজ (in): 1/4-18-NPTF
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 14.3
ব্যাস (in): 1
দৈর্ঘ্য (mm): 350.1
ব্যাস (mm): 25.4
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
তাপমাত্রা (°F): -40 থেকে 249.8
দৈর্ঘ্য (in): 13.78
তাপমাত্রা (°C): -40 থেকে 121
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPS342SPT342SCT673
Wheel Tractor
613C II615C II621E621F631E623E623F637E627F
Industrial Engine
3412C
Wheel Dozer
824C
Landfill Compactor
826C
আরও দেখুন
Pumper
SPS342SPT342SCT673
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
107-0612 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
107-0612 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
107-0612 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat pressure switch assemblies are designed to open or close, based on the change in system set pressure. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Heavy duty construction
• Rugged design for long service life
• High precision for consistent performance
• Easy and fast mounting
• Medium: oil, fuel, air
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Applications:
Used in the various types of Cat engines. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 107-0612 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
তাপমাত্রা (°F): -40 থেকে 249.8
দৈর্ঘ্য (in): 13.78
তাপমাত্রা (°C): -40 থেকে 121
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.56
থ্রেডের সাইজ (in): 1/4-18-NPTF
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 14.3
ব্যাস (in): 1
দৈর্ঘ্য (mm): 350.1
ব্যাস (mm): 25.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 107-0612 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPS342 SPT342 SCT673

WHEEL TRACTOR

613C II 615C II 621E 621F 631E 623E 623F 637E 627F

INDUSTRIAL ENGINE

3412C

WHEEL DOZER

824C

LANDFILL COMPACTOR

826C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন