হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ108-4086: ফলোয়ার কিট
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটরক্ষণাবেক্ষণ108-4086: ফলোয়ার কিট
108-4086: ফলোয়ার কিট
Cat® ফলোয়ার কিট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
108-4086: ফলোয়ার কিট
Cat® ফলোয়ার কিট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
বর্ণনা: Cat আসনগুলি মেশিন অপারেটরদের জন্য একটি এরগোনমিক আসন বিকল্প প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাসপেনশন আসনগুলি একটি শক শোষণকারী সাসপেনশন সিস্টেম প্রদান করে এবং হাত এবং পা নিয়ন্ত্রণে অপারেটরের সুবিধার জন্য সামঞ্জস্য করে। কিটগুলি সাসপেনশন সিট সিস্টেমগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে। আপনার সরঞ্জামগুলির জন্য আপনি যে মানের আশা করেন। বৈশিষ্ট্য: কিট পিন এবং অনুসরণকারী অন্তর্ভুক্ত অ্যাপ্লিকেশন: এই কিটটি রাগড Cat সাসপেনশন সিট সিস্টেমের স্প্রিং সাসপেনশন সমাবেশগুলিতে ব্যবহৃত অনুসরণকারীদের মেরামত বা প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। আপনার মালিকদের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
বর্ণনা: Cat আসনগুলি মেশিন অপারেটরদের জন্য একটি এরগোনমিক আসন বিকল্প প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাসপেনশন আসনগুলি একটি শক শোষণকারী সাসপেনশন সিস্টেম প্রদান করে এবং হাত এবং পা নিয়ন্ত্রণে অপারেটরের সুবিধার জন্য সামঞ্জস্য করে। কিটগুলি সাসপেনশন সিট সিস্টেমগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে। আপনার সরঞ্জামগুলির জন্য আপনি যে মানের আশা করেন। বৈশিষ্ট্য: কিট পিন এবং অনুসরণকারী অন্তর্ভুক্ত অ্যাপ্লিকেশন: এই কিটটি রাগড Cat সাসপেনশন সিট সিস্টেমের স্প্রিং সাসপেনশন সমাবেশগুলিতে ব্যবহৃত অনুসরণকারীদের মেরামত বা প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। আপনার মালিকদের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।
D20DD35HPD30CD30DD35CD300ED300DD400ED250ED250DD400DD25DD25CD350DD350CD350E IID400D40DD400E II
Ripper
953BD59639539436598
Pipelayer
572R II587T587R561N583T583RPL83PL87
Mining Excavator
51305230
Quarry Truck
775B771C
Truck
785789793B785C773B785B777C789B769C
Water Fording Tractor
D7R II
Tractor
776C768C772B784B
Bulldozer
6SU8U9U834U834S5P5S6A6S8A9SU8SU
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT18FIT24FIT14GIT28GIT28FIT28B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে
কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷
8Y-6822: Cam Followerপরিমাণ: 1
8Y-6061: Pinপরিমাণ: 1
2 এর মধ্যে 1 থেকে 2 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
108-4086 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
বর্ণনা: Cat আসনগুলি মেশিন অপারেটরদের জন্য একটি এরগোনমিক আসন বিকল্প প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাসপেনশন আসনগুলি একটি শক শোষণকারী সাসপেনশন সিস্টেম প্রদান করে এবং হাত এবং পা নিয়ন্ত্রণে অপারেটরের সুবিধার জন্য সামঞ্জস্য করে। কিটগুলি সাসপেনশন সিট সিস্টেমগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে। আপনার সরঞ্জামগুলির জন্য আপনি যে মানের আশা করেন। বৈশিষ্ট্য: কিট পিন এবং অনুসরণকারী অন্তর্ভুক্ত অ্যাপ্লিকেশন: এই কিটটি রাগড Cat সাসপেনশন সিট সিস্টেমের স্প্রিং সাসপেনশন সমাবেশগুলিতে ব্যবহৃত অনুসরণকারীদের মেরামত বা প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। আপনার মালিকদের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 108-4086 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।
পার্ট নম্বর 108-4086 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT18F IT24F IT14G IT28G IT28F IT28B
TRACK LOADER
963 973 939 933 943 953 973C 963B 953B 953C
SOIL COMPACTOR
825C 815F
EJECTOR TRUCK
D400E II
WHEEL DOZER
834B 824C 814F
WINCH
57H 56H 59N 59L 58L
LANDFILL COMPACTOR
836 826C 816F
MOTOR GRADER
120H 14 120M 120K 135H 160H ES 120M 2 12H NA 16M 163H 120H ES 160 140M 140K 140H 16H 140H NA 150 14M 140 143H 14H 12H 12M 12M 2 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16H NA 140M 2 160H NA 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 160M 2 120H NA 140H ES 120K 2
COMPACT WHEEL LOADER
914G
WHEEL LOADER
918F 928G 960F 988F II 928HZ 950F 994 988F 966F 930G 930H 980F II 966F II 924GZ 924HZ 924F 936F 924H 924G 992D 980C 980F 928F 938F 970F 950F II
TRACK SKIDDER
D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II
TRACK-TYPE TRACTOR
D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6G2 LGP D6H II D7R LGP D8 GC D6R XL D9 GC D4H III D6R II D3C III D4C III D6T XW D3G D5H XL D6T XL D5C III D7R SERIES D4G D4H D8GC D5R2 D6N OEM D5M D5N D5H D5G D7G2 D6R D6T D6M D6N D6H D7R D7H D8T D8R D8L D8N D6R STD D9T D9R D8R II D9L D9N D6G2 XL D4H XL D10N D10R D10T D11N D11R D11T D7R II D6R LGP D7R XR
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।