Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনটার্বো সিস্টেমটার্বোচার্জার ও টার্বোচার্জার গ্রুপ10R-8229: কার্টিজ গ্রুপ
হোম
ইঞ্জিনটার্বো সিস্টেমটার্বোচার্জার ও টার্বোচার্জার গ্রুপ
10R-8229: কার্টিজ গ্রুপ
10R-8229: কার্টিজ গ্রুপ

রিম্যানুফ্যাকচারড টার্বোচার্জার কার্টিজ

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রোডাক্টের ছবি
10R-8229: কার্টিজ  গ্রুপ
10R-8229: কার্টিজ গ্রুপ

রিম্যানুফ্যাকচারড টার্বোচার্জার কার্টিজ

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat আসল পার্ট উপলভ্য
এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
10R-8229 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 10R-8229 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 256.5
দৈর্ঘ্য (in): 13.3
উচ্চতা (in): 10.1
প্রস্থ (mm): 256.5
দৈর্ঘ্য (mm): 337.8
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 10R-8229 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

972G II

এক্সকেভেটর

365B II 365B L 365B

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
10R-8229
এই পার্ট:
10R-8229: কার্টিজ গ্রুপ
দৈর্ঘ্য (in)

13.3

উচ্চতা (in)

10.1

বর্ণনা

রিম্যানুফ্যাকচারড টার্বোচার্জার কার্টিজ

196-2481
এই পার্ট:
196-2481: কার্টিজ গ্রুপ
দৈর্ঘ্য (in)

13.3

উচ্চতা (in)

10.1

বর্ণনা

টার্বোচার্জার কার্টিজ

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন