Cat® Reman ওয়াটার পাম্প কুলিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়
ব্র্যান্ড:
Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রোডাক্টের ছবি
10R-8661: Reman ওয়াটার পাম্প
Cat® Reman ওয়াটার পাম্প কুলিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়
ব্র্যান্ড:
Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
Cat আসল পার্ট উপলভ্য
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
এই পার্ট:10R-8661: Reman ওয়াটার পাম্প
মূল্য চেক করুন
দৈর্ঘ্য (in)
14.6
উচ্চতা (in)
15.9
বর্ণনা
Cat® Reman ওয়াটার পাম্প কুলিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়
এই পার্ট:416-0611: ইঞ্জিন হাউজিংয়ে ব্যবহৃত ইম্পেলারের সাথে ওয়াটার পাম্প
মূল্য চেক করুন
দৈর্ঘ্য (in)
19.5
উচ্চতা (in)
12.5
বর্ণনা
Cat® ইঞ্জিন ফ্রন্ট হাউজিংয়ে ব্যবহৃত ইম্পেলারের সাথে ওয়াটার পাম্প
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
সরঞ্জাম বেছে নিন
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Cat Reman water pumps such as part # 10R8661 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes: • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals . • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers. • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs. • Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new. • Cat Water Pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship. • Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application: 3500
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat Reman water pumps such as part # 10R8661 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes: • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals . • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers. • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs. • Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new. • Cat Water Pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship. • Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application: 3500
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 403.9
দৈর্ঘ্য (in): 14.6
উচ্চতা (in): 15.9
প্রস্থ (mm): 370.8
দৈর্ঘ্য (mm): 370.8
Material: Oil Fluid,Plastic Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 403.9
দৈর্ঘ্য (in): 14.6
উচ্চতা (in): 15.9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
C175-16C175-20
Marine Engine
C175-16
Industrial Engine
C175-16
Engine
C175-16
Truck
797F793F793F CMD793F OEM
Petroleum Engine
C175-16
Locomotive Engine
C175-16
Off Highway Truck
793F
আরও দেখুন
Generator Set
C175-16C175-20
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
10R-8661 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
10R-8661 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
10R-8661 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Cat Reman water pumps such as part # 10R8661 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes: • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals . • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers. • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs. • Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new. • Cat Water Pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship. • Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application: 3500
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 10R-8661 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 403.9
দৈর্ঘ্য (in): 14.6
উচ্চতা (in): 15.9
প্রস্থ (mm): 370.8
দৈর্ঘ্য (mm): 370.8
Material: Oil Fluid,Plastic Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 10R-8661 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
C175-16 C175-20
MARINE ENGINE
C175-16
INDUSTRIAL ENGINE
C175-16
ENGINE
C175-16
TRUCK
797F 793F 793F CMD 793F OEM
PETROLEUM ENGINE
C175-16
LOCOMOTIVE ENGINE
C175-16
OFF HIGHWAY TRUCK
793F
আরও দেখুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।