Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট অ্যাক্সেসরিজঅন্যান্য লাইটের অ্যাক্সেসরিজ111-8314: ব্র্যাকেট
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট অ্যাক্সেসরিজঅন্যান্য লাইটের অ্যাক্সেসরিজ
111-8314: ব্র্যাকেট
111-8314: ব্র্যাকেট

Cat® ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
111-8314: ব্র্যাকেট
111-8314: ব্র্যাকেট
111-8314: ব্র্যাকেট
111-8314: ব্র্যাকেট
111-8314: ব্র্যাকেট

Cat® ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Mounting bracket for the flood light.

Attributes:
• Steel bracket with clinch nut
• For use with M8 or 5/16 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Mounting bracket for the flood light.

Attributes:
• Steel bracket with clinch nut
• For use with M8 or 5/16 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (mm): 46
মোট প্রস্থ (in): 1.81
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 51
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.99
মোট উচ্চতা (mm): 25
মোট উচ্চতা (in): 0.98
উপাদান পুরুত্ব (mm): 3
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.12
উপদান: স্টিল
হোলের সাইজ (mm): 9 (2X); 13 (1X)
হোলের সাইজ (in): 0.35 (2X); 0.51 (1X)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (mm): 46
মোট প্রস্থ (in): 1.81
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 51
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD45BAD60AD55AD55B
Wheel Tractor
623G633D657G621G613C II639D627G631D631G637G637D
Load Haul Dump
R3000HR1600HR2900GR1300G IIR1700G
Wheel Dozer
844854G
Control, Guidance, Monitoring, And Technology Products
COMMANDCONSOLECOMMANDSTATION
Winch
59N59L58L57H
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6G SRD7GD7HD6R IIID6G2 LGPD8D8TD8RD10T2D8ND6H IID9TD9RD8R IID9ND6G2 XLD6R IID10ND7R SERIESD10RD10TD4E SRD6F SRD11ND11RD11TD5ED6E SRD7R IID6DD7G2D6RD6TD6ED6GD6HD7E LGPD7E
Ripper
98
Wagon
613C II
Pipelayer
583T583R572R II587T587R572R
Truck
775E789C777D69D773E773D769D785C785B
Wheel Scraper
623G637G631G627G613C II657G621G
Quarry Truck
771D775D
Tractor
776D784C
Bulldozer
8A8U9U9SU8SU
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD45BAD60AD55AD55B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
111-8314 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন