Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটজেনারেল ইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি

Cat® বাম্পার অ্যাসেম্বলি (গার্ড ও হুড গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি
112-4415: বাম্পার অ্যাসেম্বলি

Cat® বাম্পার অ্যাসেম্বলি (গার্ড ও হুড গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description :
A Front Bumper is positioned at the front of a vehicle, serving as a protective barrier and enhancing safety in the event of collisions or minor impacts. It's a visible and integral part of a vehicle's exterior design, often customized to match the vehicle's aesthetics.

Attributes :
• Ensure optimal strength-to-weight ratio while meeting safety and design requirements.
• Provide stability to the vehicle's body.
• Durable materials such as plastic, fiberglass, or aluminum.

Applications :
A Front Bumper is used to enhance vehicle safety by minimizing damage and absorbing impact energy during collisions.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description :
A Front Bumper is positioned at the front of a vehicle, serving as a protective barrier and enhancing safety in the event of collisions or minor impacts. It's a visible and integral part of a vehicle's exterior design, often customized to match the vehicle's aesthetics.

Attributes :
• Ensure optimal strength-to-weight ratio while meeting safety and design requirements.
• Provide stability to the vehicle's body.
• Durable materials such as plastic, fiberglass, or aluminum.

Applications :
A Front Bumper is used to enhance vehicle safety by minimizing damage and absorbing impact energy during collisions.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 554
মোট দৈর্ঘ্য (in): 21.8
মোট প্রস্থ (mm): 45
মোট প্রস্থ (in): 1.8
মোট উচ্চতা (mm): 39
মোট উচ্চতা (in): 1.5
আনুমানিক ওজন (kg): 6.755
আনুমানিক ওজন (lb): 14.9
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 554
মোট দৈর্ঘ্য (in): 21.8
মোট প্রস্থ (mm): 45
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
424D446D424B436C446B420D442D430D432D416C428D438C416D426C438D428C
আরও দেখুন
Backhoe Loader
424D446D424B436C446B420D442D430D432D416C428D438C416D426C438D428C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
112-4415 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
112-4415 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
112-4415 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description :
A Front Bumper is positioned at the front of a vehicle, serving as a protective barrier and enhancing safety in the event of collisions or minor impacts. It's a visible and integral part of a vehicle's exterior design, often customized to match the vehicle's aesthetics.

Attributes :
• Ensure optimal strength-to-weight ratio while meeting safety and design requirements.
• Provide stability to the vehicle's body.
• Durable materials such as plastic, fiberglass, or aluminum.

Applications :
A Front Bumper is used to enhance vehicle safety by minimizing damage and absorbing impact energy during collisions.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 112-4415 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 554
মোট দৈর্ঘ্য (in): 21.8
মোট প্রস্থ (mm): 45
মোট প্রস্থ (in): 1.8
মোট উচ্চতা (mm): 39
মোট উচ্চতা (in): 1.5
আনুমানিক ওজন (kg): 6.755
আনুমানিক ওজন (lb): 14.9
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 112-4415 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

BACKHOE LOADER

424D 446D 424B 436C 446B 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন