Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ

Cat® ট্রান্সমিশন নিউট্রালাইজার লিমিট সুইচ গিয়ার পরিবর্তন বা ইঞ্জিনটি শুরু করার সময় নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে ট্রান্সমিশনের নিরপেক্ষ অবস্থান সনাক্ত করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ
112-6175: 5 - 28 Volt লিমিট সুইচ

Cat® ট্রান্সমিশন নিউট্রালাইজার লিমিট সুইচ গিয়ার পরিবর্তন বা ইঞ্জিনটি শুরু করার সময় নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে ট্রান্সমিশনের নিরপেক্ষ অবস্থান সনাক্ত করে।

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat limit switches are used to monitor mechanical parts and indicate whether the movement limits have been exceeded, thereby connecting or breaking an electrical connection. Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Attributes:
• Roller lever actuator
• Screw termination
• Single pole double throw
• Supply Voltage: 5-32 V
• Low voltage and low current applications
• Real-time electrical feedback
• Dust proof and splash resistant
• Heavy duty construction
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Used with brake pedals in the braking system of Cat vehicles. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat limit switches are used to monitor mechanical parts and indicate whether the movement limits have been exceeded, thereby connecting or breaking an electrical connection. Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Attributes:
• Roller lever actuator
• Screw termination
• Single pole double throw
• Supply Voltage: 5-32 V
• Low voltage and low current applications
• Real-time electrical feedback
• Dust proof and splash resistant
• Heavy duty construction
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Used with brake pedals in the braking system of Cat vehicles. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Voltেজ (Volt): 5-32 (সরবরাহ)
দৈর্ঘ্য (mm): 49.3
প্রস্থ (mm): 41.26
দৈর্ঘ্য (in): 3.36
প্রস্থ (in): 1.62
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Voltেজ (Volt): 5-32 (সরবরাহ)
দৈর্ঘ্য (mm): 49.3
প্রস্থ (mm): 41.26
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT38GIT28G
Motor Grader
12H12K120H143H135H160K140K 2140K160H120K140H163H14H120K 216H
Wheel Loader
938G928G
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT38GIT28G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
112-6175 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন