Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলঅন্যান্য কানেক্টর ও টার্মিনাল113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলঅন্যান্য কানেক্টর ও টার্মিনাল
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি

Cat® রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি (4)(ফ্ল্যাঞ্জ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি
113-4630: রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি

Cat® রিসেপটিক্যাল অ্যাসেম্বলি (4)(ফ্ল্যাঞ্জ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
113-4630 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 113-4630 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 32
দৈর্ঘ্য (in): 1.87
দৈর্ঘ্য (mm): 47.4
বাইরের ব্যাস (in): 1.26
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Polyamide Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 113-4630 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

430E 450E 420E

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 545D 525D 555D

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C6.6 C18 C7.1 C175-16 3408E 3412E C4.4 C13 C15 SPF343C C175-16 C175-20

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4 C6.6

হুইল-টাইপ লোডার

914G2 914G

এক্সকেভেটর

333 GC 374F L 349E L 330D2 352F XE VG 349F L 320D2 FM 352F-VG 349E 349F 352F 374F 330 GC 323D L 330D2 L 323D2 326D2 L 320D 323GC 390F L 349F LXE MH3295 390F 320D L 349E L VG 326 GC 320D GC 326D2 323D2 L 326GC 352 UHD 349 336 GC 352 355 320 326 323 330 333 395 329D2 L 374 329D2 352F OEM 5110B 352FMHPU 390F 330D2 349E L HVG 349E

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C15 C18 3412E C175-16 C15 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C13I

পাইপলেয়ার

561N PL83 PL87 PL61

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

559 553C 2470C

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

OEM POWER TR43-C18L 3508B C175-16 C15 C18 C175-20 C13B C7.1 POWER SYS

ম্যারিন পণ্য

C30 C32 C175-16 3412E DE500 C13 XQ375 DE630 C4.4DE110E XQP150 C13 XQ350 XQ1140 C7.1 GEN C6.6DE150E C18 C15 C18 GEN SE XQ425 C6.6 C7.1 G3516H C175-16GENSET C4.4 C175-20 C175-16 G3520H 3512C 3512B C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 3516C G3512H 3516B C4.4DE110E2 3516E

ROTARY MIXER

RM500B RM800

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3260 MH3032 MH3295

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735 730C 740B 730C2 EJ 740

রোড রিক্লেমার

RM800 RM500B RM800 RM600 RM500B RM500

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 973 953 963D 963K 953D 953K

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651 633E II 651B 651E 631K 631D 631E 631G 621K OEM 651 623H 657E 633D 621H 639D 627H 637G 637D 637E 657E 637K

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD45

পেভিং কম্প্যাক্টর

CW-34 CS-56 CS-54 CS-56B CS-68B CS-44 CS-54B CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CP-64 CB-54B CP-54 CP-56 CP-44 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CB-64 CB-54 CP-54B CS68B CS56B CB-44B CS79B CP-56B CP-68B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP56B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 815 825K 815K CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19 836 826 816K 836K 816 826K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5K LGP D11 D5R LGP D4K XL D5R2 D3K XL D5M D5N D6R D6M D6N D6K D9 D4 D5 D8 D4K LGP D10N D10R D5R XL D6K LGP D7R D8T D8L D6K XL D9T D9R D9L D9N D6K2 D5K XL D3K LGP

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G 772B 796 AC 794 AC 772 770 773 793F 798 AC 793 798 793F XQ 794 AC 793F CMD 772G OEM 793F OEM 775E 775D 770G OEM 769D 769C 797 770G 795F XQ 793F 772G 773E 773D 797F 797B 773B 795F AC 793F AC

জেনেরেটর

SR4B LC20XX LC51XX LC30XX LC31XX

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700 R2900 R2900 XE R1300G II

টেলহ্যান্ডেলার

TH337C TL943C TH407C

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT14G2 IT38H IT14G

ওয়ার্ক টুল

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565B PM-565

অ্যাসফল্ট পেভার

AP1055 AP655 BG555E AP600 AP655F AP-600D AP-500E AP655F L AP600F AP-655D AP-1000E AP-555E AP-1055F AP-1055E BG600D BG655D BG500E

OEM সলিউশন

CX31 CX28 3412C TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

মোটর গ্রেডার

16 14 18 120M 140 GC 18M3 16GC 24H 12M 14M3 120 16M3 14M-3

হুইল ডোজার

834 844 834B 834K 824K 814K 814 824 982XE 988 XE 988GC 962L 986K 950M 950L 980XE 988B 988F 988K 930H 930K 950GC 814K 924H 924K 938H 938K 990 II 962 928H 988F II 986 980 982 928HZ 980GC 988 990 988K XE 926 924 930 938 982 XE 980 XE 980K HLG 924HZ 950 GC 992D 992C 980L 980K 980M 982M

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M322D MH M320 M317D2 M315D2 M318D M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M315D M316D M320D2 M313D M322D2 MH

ড্রিল

MD6200

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন