Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানসার্কিট ব্রেকার ও ফিউজ120-4537: ফ্ল্যাশার
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানসার্কিট ব্রেকার ও ফিউজ
120-4537: ফ্ল্যাশার
120-4537: ফ্ল্যাশার

Cat ফ্ল্যাশার (24 V)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
120-4537: ফ্ল্যাশার
120-4537: ফ্ল্যাশার
120-4537: ফ্ল্যাশার
120-4537: ফ্ল্যাশার
120-4537: ফ্ল্যাশার

Cat ফ্ল্যাশার (24 V)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
120-4537 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 120-4537 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Voltেজ (Volt): 24 VDC
দৈর্ঘ্য (mm): 95
প্রস্থ (mm): 60
উচ্চতা (mm): 35
তাপমাত্রা (°C): -40° to +100°
দৈর্ঘ্য (in): 3.74
প্রস্থ (in): 2.36
উচ্চতা (in): 1.38
তাপমাত্রা (°F): -40° to +212°
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 120-4537 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT14G2 IT62G IT38G IT14G IT28G

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D300E D250E

পেভিং কম্প্যাক্টর

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C

হুইল ডোজার

938G 928G 924G 966G 950G 972G 962G 962G II 980G 950G II

হুইল-টাইপ লোডার

914G 914G2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন