Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলটার্মিনাল122-4401: টার্মিনাল
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলটার্মিনাল
122-4401: টার্মিনাল
122-4401: টার্মিনাল

Cat® Quick Coupler Wiring Terminal facilitates rapid and secure electrical connections for efficient equipment operation

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
122-4401: টার্মিনাল

Cat® Quick Coupler Wiring Terminal facilitates rapid and secure electrical connections for efficient equipment operation

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Quick Coupler Wiring Terminal serves as a hub for wires or cables. It enables the swift attachment and detachment of electrical components, like sensors or control modules, improving maintenance efficiency. These terminals are important for connecting different machine functions, ensuring reliable and rapid electrical connections.

Attributes:
• Accurate electrical connections and quick coupler control.
• Provides a secure and efficient electrical terminal for quick coupler operation.
• Ensures reliable electrical connections in quick coupler.

Applications:
A Quick Coupler Wiring Terminal facilitates the rapid exchange of attachments, like buckets or grapples, by allowing for quick electrical connection and disconnection, enhancing equipment versatility and productivity.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

A Quick Coupler Wiring Terminal serves as a hub for wires or cables. It enables the swift attachment and detachment of electrical components, like sensors or control modules, improving maintenance efficiency. These terminals are important for connecting different machine functions, ensuring reliable and rapid electrical connections.

Attributes:
• Accurate electrical connections and quick coupler control.
• Provides a secure and efficient electrical terminal for quick coupler operation.
• Ensures reliable electrical connections in quick coupler.

Applications:
A Quick Coupler Wiring Terminal facilitates the rapid exchange of attachments, like buckets or grapples, by allowing for quick electrical connection and disconnection, enhancing equipment versatility and productivity.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Multi Terrain Loader
257B247B
Integrated Toolcarrier
IT28G
Ejector Truck
740B
Backhoe Loader
442D430D438D430F420D432D428D416D420F
Compact Wheel Loader
906H914K907H908H
Wheel Loader
928G924G924GZ
Telehandler
TL1055DTL1255DTH255C
Challenger
553545
Articulated Truck
740B735B
Mini Hyd Excavator
307303.5E305.5E2305.5E305E304E
Track Feller Buncher
521B522B552 2541 2
Skid Steer Loader
226B232B252B216B236B216242B
Wheel Feller Buncher
2570C573C2470C563C
আরও দেখুন
Multi Terrain Loader
257B247B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
122-4401 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
122-4401122-4401
228-5856228-5856
155-2270155-2270
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
122-4401 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
122-4401 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Quick Coupler Wiring Terminal serves as a hub for wires or cables. It enables the swift attachment and detachment of electrical components, like sensors or control modules, improving maintenance efficiency. These terminals are important for connecting different machine functions, ensuring reliable and rapid electrical connections.

Attributes:
• Accurate electrical connections and quick coupler control.
• Provides a secure and efficient electrical terminal for quick coupler operation.
• Ensures reliable electrical connections in quick coupler.

Applications:
A Quick Coupler Wiring Terminal facilitates the rapid exchange of attachments, like buckets or grapples, by allowing for quick electrical connection and disconnection, enhancing equipment versatility and productivity.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 122-4401 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 122-4401 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G

EJECTOR TRUCK

740B

BACKHOE LOADER

442D 430D 438D 430F 420D 432D 428D 416D 420F

COMPACT WHEEL LOADER

906H 914K 907H 908H

WHEEL LOADER

928G 924G 924GZ

TELEHANDLER

TL1055D TL1255D TH255C

CHALLENGER

55 35 45

ARTICULATED TRUCK

740B 735B

MINI HYD EXCAVATOR

307 303.5E 305.5E2 305.5E 305E 304E

TRACK FELLER BUNCHER

521B 522B 552 2 541 2

SKID STEER LOADER

226B 232B 252B 216B 236B 216 242B

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 573C 2470C 563C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন