Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট

Cat® 1.48 mm পুরু অনিয়মিত ভালভ গ্যাসকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট
123-0542: অনিয়মিত গ্যাস্কেট

Cat® 1.48 mm পুরু অনিয়মিত ভালভ গ্যাসকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

একটি অনিয়মিত গ্যাস্কেট একটি সীল যা দুই বা ততোধিক সঙ্গম পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানটি পূরণ করে, সাধারণত সংকোচনের সময় সংযুক্ত বস্তু থেকে বা এর মধ্যে ফুটো রোধ করার জন্য। গ্যাস্কেটগুলি কম্প্রেশন ব্যবহার করে মেটিং পার্টগুলির মধ্যে একটা টাইট, লিক ফ্রি সীল প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্য:
· 6.5mm ব্যাসের 6 টি মাউন্টিং হোল এবং একটি স্লট দেওয়া আছে।
• উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য নির্মিত।
• নিরাপদ সীলিংয়ের জন্য ইস্পাত এবং রাবার ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার:
অনিয়মিত গ্যাসকেটগুলি ভালভগুলিতে ব্যবহৃত হয়, এগুলি অ্যান্টি-কম্পন, প্যাকেজিং, শব্দ এবং শব্দ হ্রাস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সীলিংয়ের সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার।

একটি অনিয়মিত গ্যাস্কেট একটি সীল যা দুই বা ততোধিক সঙ্গম পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানটি পূরণ করে, সাধারণত সংকোচনের সময় সংযুক্ত বস্তু থেকে বা এর মধ্যে ফুটো রোধ করার জন্য। গ্যাস্কেটগুলি কম্প্রেশন ব্যবহার করে মেটিং পার্টগুলির মধ্যে একটা টাইট, লিক ফ্রি সীল প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্য:
· 6.5mm ব্যাসের 6 টি মাউন্টিং হোল এবং একটি স্লট দেওয়া আছে।
• উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য নির্মিত।
• নিরাপদ সীলিংয়ের জন্য ইস্পাত এবং রাবার ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার:
অনিয়মিত গ্যাসকেটগুলি ভালভগুলিতে ব্যবহৃত হয়, এগুলি অ্যান্টি-কম্পন, প্যাকেজিং, শব্দ এবং শব্দ হ্রাস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সীলিংয়ের সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার।

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পেট্রোলিয়াম পণ্য
C15C13C18C11C9
ওয়ার্ক টুল
PM-465
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
C9C18C11C13C15C9.3
অ্যাসফল্ট পেভার
AP-655CAP500FAP-655DAP1055BG-2455DBG655DBG1000EAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP-500EAP655AP655FBG600DBG-260DBG555EBG1055EBG-2255CAP-1000EAP-1000DAP-1000FAP655F LAP-555EAP600AP600FAP555FAP-600DBG500EAP1000
রোড রিক্লেমার
RM-350BRM-350B
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
DEUCE30/30
চ্যালেঞ্জার
65C65E85C65D85E85D5570C75D75C3575E95E45
আরও দেখুন
পেট্রোলিয়াম পণ্য
C15C13C18C11C9
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
123-0542 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
123-0542 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

একটি অনিয়মিত গ্যাস্কেট একটি সীল যা দুই বা ততোধিক সঙ্গম পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানটি পূরণ করে, সাধারণত সংকোচনের সময় সংযুক্ত বস্তু থেকে বা এর মধ্যে ফুটো রোধ করার জন্য। গ্যাস্কেটগুলি কম্প্রেশন ব্যবহার করে মেটিং পার্টগুলির মধ্যে একটা টাইট, লিক ফ্রি সীল প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্য:
· 6.5mm ব্যাসের 6 টি মাউন্টিং হোল এবং একটি স্লট দেওয়া আছে।
• উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য নির্মিত।
• নিরাপদ সীলিংয়ের জন্য ইস্পাত এবং রাবার ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার:
অনিয়মিত গ্যাসকেটগুলি ভালভগুলিতে ব্যবহৃত হয়, এগুলি অ্যান্টি-কম্পন, প্যাকেজিং, শব্দ এবং শব্দ হ্রাস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, সীলিংয়ের সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার।

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 123-0542 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 123-0542 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C15 C13 C18 C11 C9

ওয়ার্ক টুল

PM-465

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C9 C18 C11 C13 C15 C9.3

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-655C AP500F AP-655D AP1055 BG-2455D BG655D BG1000E AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-500E AP655 AP655F BG600D BG-260D BG555E BG1055E BG-2255C AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG500E AP1000

রোড রিক্লেমার

RM-350B RM-350B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

DEUCE 30/30

চ্যালেঞ্জার

65C 65E 85C 65D 85E 85D 55 70C 75D 75C 35 75E 95E 45

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন