Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল128-0607: সিল রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
128-0607: সিল রিং
128-0607: সিল রিং

সিল রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
128-0607: সিল রিং
128-0607: সিল রিং
128-0607: সিল রিং
128-0607: সিল রিং
128-0607: সিল রিং

সিল রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
128-0607 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 128-0607 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
সিলের প্রকার: প্রেস ইন প্লেস
উপদান: NBR
উপাদানের বিবরণ: নাইট্রাইল (NBR) রাবার -40 থেকে 100 সেন্টিগ্রেডের পরিষেবা তাপমাত্রাতে সক্ষম এবং ফুয়েল অয়েল, গ্যাসোলিন, আলট্রা লো সালফার ডিজেল ফুয়েল এবং লুব্রিকেন্টের প্রতিরোধী। নাইট্রাইল রাবার এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে বায়ো-ডিজেল বা কুল্যান্টগুলির প্রতিরোধের প্রয়োজন।
দৈর্ঘ্য (mm): 49.9
প্রস্থ (mm): 52.6
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.5
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 1.5
দৈর্ঘ্য (in): 1.967
প্রস্থ (in): 2.072
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.061
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.061
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 128-0607 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825G II 825H 825K 815K 815 836H 836G 816K 836K 816 826H 826K 836 826 826G II

হুইল ডোজার

834 844 834G 814K 854G 834H 834K 854K 814 854 824G II 824 824H 844H 824K 844K 993K 988K XE 988G 988H 988K 988 XE 992G 992K 814K 990 II 994F 988 994K 994H 995 990K 990H 990 993 992

প্রসারিত খনির পণ্য

R1300

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন