Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংকাপলিং129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং
হোম
হোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংকাপলিং
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং

Cat পার্মানেন্ট কাপলিং – স্ট্রেইট কোড 61

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং
129-7472: পার্মানেন্ট কাপলিং

Cat পার্মানেন্ট কাপলিং – স্ট্রেইট কোড 61

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
129-7472 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 129-7472 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
কানেক্টর: পার্মানেন্ট
উপদান: স্টিল
কোটিং: দস্তার প্লেটড
আকৃতি: স্ট্রেট
কানেক্টরের প্রকার: -48 কোড 61 ফ্ল্যাঞ্জ
দৈর্ঘ্য (mm): 122
দৈর্ঘ্য (in): 4.8
কাট-অফ ফ্যাক্টর (mm): 55
কাট-অফ ফ্যাক্টর (in): 2.17
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (mm): 76.2
প্রস্তাবিত হোসের সাইজ (in): 3
মানানসই: SAE 100R4
সিলের প্রকার: NBR 117-1266, FKM 291-8224
বর্ণনা: পার্মানেন্ট কাপলিং 48SW
ব্যবহার: হাইড্রলিক হোসের সাথে ব্যবহারের জন্য পার্মানেন্ট কাপলিং। আরও জানতে আপনার স্থানীয় CAT ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 129-7472 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন