Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারবর্গাকার আয়তকার130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারবর্গাকার আয়তকার130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট
130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট
130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট
130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট
130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট
130-7253: 4.76mm পুরু এয়ার কন্ডিশনার গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 130-7253 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: বর্গাকার-আয়তক্ষেত্রাকার
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: PVC
দৈর্ঘ্য (mm): 347.1
প্রস্থ (mm): 101.6
পুরুত্ব (mm): 4.8
আঠা: একপাশে চাপ সংবেদনশীল আঠা
দৈর্ঘ্য (in): 13.67
প্রস্থ (in): 4.0
পুরুত্ব (in): 0.19
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 130-7253 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্রাক

69D 773E 773D 769D 777D 775E 775D

ট্র্যাক্টর

776D

কোয়ারি ট্রাক

771D 773E 775D 777E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে