Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেনের গঠনগত উপাদানপিস্টন132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট
হোম
ড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেনের গঠনগত উপাদানপিস্টন
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট

Cat® 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট পিস্টন ও কানেক্টিং রডে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট
132-6663: 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট

Cat® 137.065mm বোর ব্যাসবিশিষ্টের পিস্টন স্কার্ট পিস্টন ও কানেক্টিং রডে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
132-6663 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 132-6663 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোরের ব্যাস (mm): 137.07
উচ্চতা (mm): 90.5
ভিতরে ব্যাস (in): 4.15
উপদান: আয়রন কাস্টিং
বাইরের ব্যাস (in): 4.5
পুরুত্ব (in): 0.12
ওজন (kg): 0.81
ওজন (lb): 0.06
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 132-6663 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3406E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C-15 3406E

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740 D400E II D350E II 740 D400E II 735

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627G 627E 623B 627F 623G 623E 621B 621E 621F 621G 627F 657 657B

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD30

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825G II 825C 826C 826G 826G II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8R D8N D8R II

চ্যালেঞ্জার

MTC855 MT845 MTC865 MT835 MTC835 MT865 MTC845 MT855

প্রসারিত খনির পণ্য

R2900G R2900

ইঞ্জিন - ট্রাক

3406E C-15

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C-15

হুইল ডোজার

824G II 824G 824C 980G II 980G

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন