Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানসিলিন্ডার হেড ও উপাদানসিলিন্ডার হেড137-6500: ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানসিলিন্ডার হেড ও উপাদানসিলিন্ডার হেড
137-6500: ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল
137-6500: ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল

Cat® সিলিন্ডার হেডে ব্যবহৃত শিল্ড সহ ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
137-6500: ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল
137-6500: ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল

Cat® সিলিন্ডার হেডে ব্যবহৃত শিল্ড সহ ভালভ স্প্রিং রোটোকয়েল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
137-6500 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 137-6500 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 33.02
দৈর্ঘ্য (in): 3.75
উচ্চতা (in): 1.3
প্রস্থ (mm): 69.85
দৈর্ঘ্য (mm): 95.25
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 137-6500 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C30 C32 3412E

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3412E

ওয়ার্ক টুল

PM-565 PM-565B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3412E 3408E

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

639D 633E II 631D 651B 631E 631G 651E 637G 657E 637D 637E 633D 651E 657E

মোটর গ্রেডার

24H

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AE40 AE40 II AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

836

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10N D8L D10R D9R D9L D9N D9 GC

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

773 69D 775E 775D 773E 773D 769D 769C 773B 771D 771C 775D 775B 773E 772B

হুইল ডোজার

844 834B 988B 988F 992D 992C 988F II 990 II 990

এক্সকেভেটর

5110B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন