হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানরেগুলেটর139-0396: রেজিস্টার অ্যাসেম্বলি
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসাধারণ উপাদানরেগুলেটর139-0396: রেজিস্টার অ্যাসেম্বলি
139-0396: রেজিস্টার অ্যাসেম্বলি
Cat® Surge Resistor for Electrical System Resistor and Generator
ব্র্যান্ড: Cat
139-0396: রেজিস্টার অ্যাসেম্বলি
Cat® Surge Resistor for Electrical System Resistor and Generator
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
A Surge Resistor is an electrical component used to limit and dissipate high-energy transient surges or spikes in electrical circuits. are integrated into automotive electronic systems to protect components such as engine control units (ECUs), sensors, and onboard communication systems from voltage spikes that can result from electrical transients or external disturbances.
Attributes: Handle high-energy pulses generated by transient surges. Resistant to heat, and vibration.
Applications: A Surge Resistor is used in automotive electrical systems to protect sensitive electronic components, including engine control modules, and is mainly used in Cat® 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C175-16, CHP2500, G3512C, G3512E, G3512H, G3516H, G3520, G3520C, G3520E, G3520H and SR5 Generator Set, 3606, 3608, 3612, 3616, C280-16, G3606, 3606, G3608, 3608, G3612, 3612 and G3616, 3616 Engine (Piston), PR172, PR184 and PR190 Work Tools, SR4, SR4B, SR5 and SR500 Generator (Power).
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
A Surge Resistor is an electrical component used to limit and dissipate high-energy transient surges or spikes in electrical circuits. are integrated into automotive electronic systems to protect components such as engine control units (ECUs), sensors, and onboard communication systems from voltage spikes that can result from electrical transients or external disturbances.
Attributes: Handle high-energy pulses generated by transient surges. Resistant to heat, and vibration.
Applications: A Surge Resistor is used in automotive electrical systems to protect sensitive electronic components, including engine control modules, and is mainly used in Cat® 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C175-16, CHP2500, G3512C, G3512E, G3512H, G3516H, G3520, G3520C, G3520E, G3520H and SR5 Generator Set, 3606, 3608, 3612, 3616, C280-16, G3606, 3606, G3608, 3608, G3612, 3612 and G3616, 3616 Engine (Piston), PR172, PR184 and PR190 Work Tools, SR4, SR4B, SR5 and SR500 Generator (Power).
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Overall Height (in): 1.32
Overall Height (mm): 33.6
Overall Length (in): 2.61
Overall Length (mm): 66.4
Weight (kg): 0.02
Weight (lb): 0.05
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Overall Height (in): 1.32
Overall Height (mm): 33.6
Overall Length (in): 2.61
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4SR5SR4BHV
Gen Set Engine
3608POWER SYS
Generator Set
SR5G3516HG3520C3516C3516G3512HG3520E35123512B
Engine
G3520
Gas Engine
G3512HG3612
আরও দেখুন
Generator
SR4SR5SR4BHV
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
139-0396 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
139-0396 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
139-0396 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
A Surge Resistor is an electrical component used to limit and dissipate high-energy transient surges or spikes in electrical circuits. are integrated into automotive electronic systems to protect components such as engine control units (ECUs), sensors, and onboard communication systems from voltage spikes that can result from electrical transients or external disturbances.
Attributes: Handle high-energy pulses generated by transient surges. Resistant to heat, and vibration.
Applications: A Surge Resistor is used in automotive electrical systems to protect sensitive electronic components, including engine control modules, and is mainly used in Cat® 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C175-16, CHP2500, G3512C, G3512E, G3512H, G3516H, G3520, G3520C, G3520E, G3520H and SR5 Generator Set, 3606, 3608, 3612, 3616, C280-16, G3606, 3606, G3608, 3608, G3612, 3612 and G3616, 3616 Engine (Piston), PR172, PR184 and PR190 Work Tools, SR4, SR4B, SR5 and SR500 Generator (Power).
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।