Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব ড্যাশ ও ট্রিম141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব ড্যাশ ও ট্রিম
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল

Cat® অপারেটর স্টেশনের জন্য 270mm প্রস্থ এনক্লোজড ROPS ক্যাব প্যানেল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল
141-5164: এনক্লোজড রোপস ক্যাব প্যানেল

Cat® অপারেটর স্টেশনের জন্য 270mm প্রস্থ এনক্লোজড ROPS ক্যাব প্যানেল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat sound suppression components are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat component provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the operator compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Material: Fiberglass
• Molded composite headliner for door
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in operator station
• Material Thickness: 25 mm (0.98)

Application:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং ইথিলিন গ্লাইকল (ইঞ্জেস্টেড), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat sound suppression components are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat component provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the operator compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Material: Fiberglass
• Molded composite headliner for door
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in operator station
• Material Thickness: 25 mm (0.98)

Application:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং ইথিলিন গ্লাইকল (ইঞ্জেস্টেড), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ফাইবারগ্লাস
মোট দৈর্ঘ্য (in): 10.63
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 270
মোট প্রস্থ (in): 33.86
মোট প্রস্থ (mm): 860
পুরুত্ব (in): 0.98
পুরুত্ব (mm): 25
Material: Acoustical Insulation
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: ফাইবারগ্লাস
মোট দৈর্ঘ্য (in): 10.63
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 270
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
793D793C785789789C789D789B785C785D785B
Tractor
784C
Off Highway Truck
785D793D789D
আরও দেখুন
Truck
793D793C785789789C789D789B785C785D785B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
141-5164 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
141-5164141-5164
141-5163141-5163
141-5162141-5162
সমস্ত পার্ট দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন