Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব ইন্সুলেশন142-9311: হেডলাইনার
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব ইন্সুলেশন
142-9311: হেডলাইনার
142-9311: হেডলাইনার

Cat® হেডলাইনার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
142-9311: হেডলাইনার
142-9311: হেডলাইনার

Cat® হেডলাইনার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
142-9311 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 142-9311 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন ফোম
মোট প্রস্থ (in): 26.37
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 777
মোট প্রস্থ (mm): 670
পুরুত্ব (in): 1
পুরুত্ব (mm): 25.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 30.59
Material: Acrylic Adhesive,Acoustical Insulation
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 142-9311 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

স্কিড স্টিয়ার লোডার

247 267 287 247B3 277B 267B 287B 257B 247B 257 277 257B3 259B3 242B3 262 226B3 226B 248B 216B 246B 268B 236B 216 236 232 252 252B3 236B3 216B3 242B 232B 262B 252B 228 226 248 246 242

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন