Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস

Cat® বেল্ট টেনশনার ও সার্পেনটাইন বেল্টের জন্য আইডলার স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস
151-2898: আইডলার স্পেসারের জন্য 10.4mm অভ্যন্তরীণ ব্যাস

Cat® বেল্ট টেনশনার ও সার্পেনটাইন বেল্টের জন্য আইডলার স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.41
ভিতরে ব্যাস (mm): 10
দৈর্ঘ্য (in): 0.47
দৈর্ঘ্য (mm): 20
উপদান: উল্লিখিত না
বাইরের ব্যাস (in): 0.66, 1.26, 1.50
বাইরের ব্যাস (mm): 17, 32, 38
প্রকার: তিনটি বাইরের ব্যাস - কেন্দ্র গর্ত
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.41
ভিতরে ব্যাস (mm): 10
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD30
Truck Engine
C7C9C-10C-123406EC-15C-9C-16C11C13C15
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38G IIIT38H
Wheel Tractor-Scraper
613G
Load Haul Dump
R1300G II
Off Highway Truck
785D
Motor Grader
12H120H135H120M 2
Track-Type Tractor
D8ND9TD5R LGPD5R2D5R XLD5ND6N
Wheel Skidder
535C545C525C
Marine Engine
C9
Track Feller Buncher
TK1051
Pipelayer
561N
Front Shovel
385C5090B
Excavator
345B II345B L390D390D L385C FS385B385C345B385C L365C L365C L MH385C L MH374D L345B II MH365C
Petroleum Package
TH31-C9T
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
Generator Set
C9
Wheel Tractor
633E II623B623G623E623F621B657E621E621F633D657G621G627G627E627F631D631E631G637G637D637E
Engine
3512B
Track Loader
963C953C
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
815B815F
Wheel Dozer
844814F
Landfill Compactor
816F
Wheel Loader
966F II972H950G II962H950H990972G II938G II962G II980C980F966D938H966F966E990 II966H966G II
Challenger
65C65DMT845MT835MTC755MTC765MTC855MTC735MT765MTC745MTC865MT755MTC835MT865MT745MTC845MT735MT855
Wheeled Excavator
W345B II
Industrial Engine
3176CC183126B3196C-12C-10C9C15
Truck
785789789C789B777D777785C785D785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D784C
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD30
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
151-2898 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
151-2898 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
151-2898 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Cat parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 151-2898 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.41
ভিতরে ব্যাস (mm): 10
দৈর্ঘ্য (in): 0.47
দৈর্ঘ্য (mm): 20
উপদান: উল্লিখিত না
বাইরের ব্যাস (in): 0.66, 1.26, 1.50
বাইরের ব্যাস (mm): 17, 32, 38
প্রকার: তিনটি বাইরের ব্যাস - কেন্দ্র গর্ত
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 151-2898 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD30

TRUCK ENGINE

C7 C9 C-10 C-12 3406E C-15 C-9 C-16 C11 C13 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62H IT38G II IT38H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

LOAD HAUL DUMP

R1300G II

OFF HIGHWAY TRUCK

785D

MOTOR GRADER

12H 120H 135H 120M 2

TRACK-TYPE TRACTOR

D8N D9T D5R LGP D5R2 D5R XL D5N D6N

WHEEL SKIDDER

535C 545C 525C

MARINE ENGINE

C9

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051

PIPELAYER

561N

FRONT SHOVEL

385C 5090B

EXCAVATOR

345B II 345B L 390D 390D L 385C FS 385B 385C 345B 385C L 365C L 365C L MH 385C L MH 374D L 345B II MH 365C

PETROLEUM PACKAGE

TH31-C9T

MOBILE HYD POWER UNIT

385C 365C L 385C L

GENERATOR SET

C9

WHEEL TRACTOR

633E II 623B 623G 623E 623F 621B 657E 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 631D 631E 631G 637G 637D 637E

ENGINE

3512B

TRACK LOADER

963C 953C

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

815B 815F

WHEEL DOZER

844 814F

LANDFILL COMPACTOR

816F

WHEEL LOADER

966F II 972H 950G II 962H 950H 990 972G II 938G II 962G II 980C 980F 966D 938H 966F 966E 990 II 966H 966G II

CHALLENGER

65C 65D MT845 MT835 MTC755 MTC765 MTC855 MTC735 MT765 MTC745 MTC865 MT755 MTC835 MT865 MT745 MTC845 MT735 MT855

WHEELED EXCAVATOR

W345B II

INDUSTRIAL ENGINE

3176C C18 3126B 3196 C-12 C-10 C9 C15

TRUCK

785 789 789C 789B 777D 777 785C 785D 785B

SPRAY AR

CAT WDS

TRACTOR

776D 784C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন