Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার
হোমহাইড্রোলিক্সঅন্যান্য হাইড্রোলিক উপাদান157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার
157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (STOR থেকে হোস বিড)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার
157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার
157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার
157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার
157-1669: 9/16-18 X 7.94 হেক্সাগোনাল হেড স্ট্রেট হোস বিড অ্যাডাপ্টার

ফ্লুইড ক্যারিং স্ট্রেট অ্যাডাপ্টার (STOR থেকে হোস বিড)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং

Cat®Stor O রিং সিল (SAE 9/16-18) (লাইনস গ্রুপ, হুইল গ্রুপ)

মূল্য চেক করুন
6V-3250: 11.89mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট O-রিং সিল
6V-3250: 11.89mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট O-রিং সিল

Cat® 9/16-18" স্টোর সংযোগকারী প্রান্তের জন্য রাবারের O-রিং সিল

মূল্য চেক করুন
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)

o-রিং

মূল্য চেক করুন
3J-1907
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
6V-3250
6V-3250: 11.89mm ইন্টারনাল ব্যাসবিশিষ্ট O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
214-7568
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে