Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান160-7578: লোড পিস্টন বডি
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান
160-7578: লোড পিস্টন বডি
160-7578: লোড পিস্টন বডি

Cat® লোড পিস্টন বডি পাওয়ার ট্রেনে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
160-7578: লোড পিস্টন বডি
160-7578: লোড পিস্টন বডি
160-7578: লোড পিস্টন বডি
160-7578: লোড পিস্টন বডি
160-7578: লোড পিস্টন বডি

Cat® লোড পিস্টন বডি পাওয়ার ট্রেনে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
160-7578160-7578
9W-69649W-6964
6T-76406T-7640
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
160-7578 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 160-7578 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
ওজন (kg): 0.3
ওজন (lb): 0.66
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 160-7578 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

OEM সলিউশন

CAT WDS

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

740 D400E II 740 D400E II 735 OEM 735

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

633E II 627G 627E 627F 623G 631E 623E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621E 621F 657G 621G 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 657E

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD55 AE40 AD30 AD45B AE40 II AD45 AD40

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785D 793D 789D 773 69D 775E 775D 773E 793D 772 773D 793B 770 793C 769D 789C 769C 789D 777C 789B 785C 777D 785D 773B 785B 771D 771C 775D 775B 773E 776D 776C 784C 784B

এক্সকেভেটর

TH43-C18

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন