Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনটার্বো সিস্টেমটার্বোচার্জার ও টার্বোচার্জার গ্রুপ161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ
হোম
ইঞ্জিনটার্বো সিস্টেমটার্বোচার্জার ও টার্বোচার্জার গ্রুপ
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ

Cat® হোস ক্লিপ টার্বোচার্জারে হোসগুলি সুরক্ষিত করে, এবং দক্ষ টার্বোচার্জার কার্যক্ষমতার জন্য একটি টাইট এবং নির্ভরযোগ্য কানেকশান বজায় রেখে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ
161-6958: টার্বোচার্জার হোস ক্লিপ

Cat® হোস ক্লিপ টার্বোচার্জারে হোসগুলি সুরক্ষিত করে, এবং দক্ষ টার্বোচার্জার কার্যক্ষমতার জন্য একটি টাইট এবং নির্ভরযোগ্য কানেকশান বজায় রেখে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
161-6958161-6958
258-4524258-4524
214-7568214-7568
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
161-6958 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 161-6958 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (mm): 15.2
দৈর্ঘ্য (in): 3.8
উচ্চতা (in): 0.6
প্রস্থ (mm): 71.1
দৈর্ঘ্য (mm): 96.5
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 161-6958 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C32 3508B 3512

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730C2 EJ 730C 740B 740 730 730C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SBF214 SUF557 C32 C18 3406E 3456 C32B C-12 C-15 C-10 C-16 C11 C13 C15

রোড রিক্লেমার

RM-300 RM-500 RM600

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 621K 637K 633E II 651B 631K 631D 631E 631G 623B 623G 623H 623E 623F 621B 657E 657B 621K OEM 621E 621F 633D 657G 621G 621H 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E 637K 631G 657G 657E 637G

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD22 AD45B AD55B AD60 AD55 AD30 AD45 AD22

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825H 825K 825C 836 826 836H 836G 836K 826C 826H 826K

ইঞ্জিন - মেশিন

C-12

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11 D9 D8 D8T D8R D8N D9T D11R D11T

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

770 777 777E 773G LRC 770G 773G OEM 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC

চ্যালেঞ্জার

MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855 MT845 MT835

এক্সকেভেটর

385C 5090B 349D L 374F L 390D 390D L 385C FS 345C 345D 385C L 349D2 M325C 365C L MH 374D L 349D 349D2 L 345C L 345D L VG 385B 385C 345D L 365C L 385C L MH 390F L 374 345C MH 365C 385C 365C L 345D 345C 349D L 385C L 349D2 345C L

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1600H R1700G R1700 R2900 R3000H R2900G R2900 XE 6020B 6020 6018 6015 6040 6040 FS 6015B LD350 MD5150C MD6290 MD5125

ইঞ্জিন - ট্রাক

C-12 C-15 C-16 3406E 3406C 3406B C13 C16 C15

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E70 CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800 C15 C13 C18 C11

পাইপলেয়ার

587T 583T PL83 PL87

ওয়ার্ক টুল

PM620 PM622 PM-200 PM-201

মোটর গ্রেডার

18M3 24 16 14 18 16M 16H 14M 16GC 24M 16M3 14M-3

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

345C

হুইল ডোজার

834 844 834G 834H 834K 854 824H 824C 824K 824 854K 844K 972H 988 XE 986 980 982 988GC 986H 988 986K 990 993 992 988G 988H 988K 966H 990K 993K 980C 980F 980H 980G 980L 992K 980M 982M

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W345C MH

ড্রিল

MD6310 MD6200 MD6250

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন