Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল

Cat® কালো রঙের নাইট্রাইল-বিউটাডাইইন ফিটিং সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল
163-3343: 23.90mm ইনার ব্যাসের ফিটিং সিল

Cat® কালো রঙের নাইট্রাইল-বিউটাডাইইন ফিটিং সিল

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
163-3343 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 163-3343 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.940
সিলের প্রকার: ফ্লাট ফেস
উপদান: NBR
ভিতরে ব্যাস (mm): 23.9
উপাদানের বিবরণ: রাবার
বাইরের ব্যাস (in): 1.149
বাইরের ব্যাস (mm): 29.2
পুরুত্ব (in): 0.059
পুরুত্ব (mm): 1.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 163-3343 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C175-16 G3520 G3512H

ব্যাকহো লোডার

438C 426C 436C 416C 428C

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3032 MH3040 MH3050

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

G3512H

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

308 309

স্কিড স্টিয়ার লোডার

242D 246D 236D

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

953K

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-64 CB-54 CB-564D CB-434D CB-534D CVP75

প্রসারিত খনির পণ্য

6040 6020B 6020 6040 6030 6060 7495 HF 7495

এক্সকেভেটর

MH3040 365C L MH 320D FM 385C L MH

ROTARY CUTTER

RC10 RC15 RC50

টেলহ্যান্ডেলার

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C175-16

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62G II IT62H IT38G II IT38H IT38G IT28G

ওয়ার্ক টুল

VRG40 G320 VRG30 G330 G325B G310B VRG50 G320B VRG-20/2 G213 GC VRG-30/2 VRG-40/2 VRG-25/2 G210 GC G215 GC G315 G315B BUCKET VHC-30 VHC-40 VHC-50 P325 P315 P335 P360 G324 G318 G320B G315B MF41WD P218 P332 P214 P324 P318 BP25 HMF110 HMF210 RC20 RC30 TRS26 TRS20 TRS17 TRS12 TRS8 VT50 VT60 VT30 VT40 MP40 MP20 MP30 MP15 MP332 MP318 G345 HM810 HM2615 HM112 HM115 HM912 HM215C HM115C HM608 HM112C HM210 HM215 HM415B HM315B HM208 HM4015 G213 GC G317 GC G345 G212 GC G217 GC G324 G332 G318 G314 G312 GC G313 GC HCS70H HCS60 HCS65 HCS70 TRS23 TRS10 TRS14 TRS18 QUICK COUPLER FUSION TRS6 HCS80 GSH15B GSH9B GSV520 GC GSH20B GSH15-60 GSH15-80 GSH22 GSH20 GSH15 GSH22-10 GSH22-15 H110 GC S 63 H115GC H110GC S H115GC S H63S H50 H50S H63 H110GC TRS23 TRS18 TRS14 TRS10 VHS-70 S340 VHS-60 VHS-50 S325 S320 VHS-40 VHS-30 S305 S365B S365C VHS-10 VHS-60/4 VHS-60/3 S385C S385B VHS-70/3 VHS-70/4 S3035 S3025 S390 S365 CTV30 CTV15 PM-200 S308 S3035 S3025 S440 QUICK COUPLER

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-300D AP-255E

মোটর গ্রেডার

120M 120 GC 12M 140 GC

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

SAT323 SAT422DB SAT322 SAT322T SAT318 SAT223 SAT214 SAT323TSC SAT323T SAT322TSC SAT318TSC SAT318T HH44 DE 584 584HD

হুইল ডোজার

962 982XE 966 972H 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 980 982 950G II 950G 962H 950H 950K 962L 962K 950M 950L 962M 980G II 980XE 966H 966L 966K 966M 950 962M Z 950M Z 950GC 966K XE 950 GC 972M XE 938G II 966M XE 924H 924G 962G II 980H 980G 980L 980K 972XE 980M 938G 938H 982M

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

G3520

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M314 MH3040

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন