Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস

Cat® ডোর গ্লাস (LH)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস
164-1067: 1120.90mm উচ্চতার হিট ট্রিটেড সুরক্ষা গ্লাস

Cat® ডোর গ্লাস (LH)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted laminated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit


Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted laminated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit


Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 31.23
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,120.9
পুরুত্ব (in): 0.2
মোট প্রস্থ (mm): 793.2
পুরুত্ব (mm): 5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 44.13
Material: Glass Ceramic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 31.23
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,120.9
পুরুত্ব (in): 0.2
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ব্যাকহো লোডার
424D446D420D442D430D432D428D416D438D
আরও দেখুন
ব্যাকহো লোডার
424D446D420D442D430D432D428D416D438D
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
164-1067 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
164-1067 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted laminated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit


Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 164-1067 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 31.23
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,120.9
পুরুত্ব (in): 0.2
মোট প্রস্থ (mm): 793.2
পুরুত্ব (mm): 5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 44.13
Material: Glass Ceramic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 164-1067 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

424D 446D 420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন