Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল165-9294: Bucket Cylinder Lip Type Seal
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল
165-9294: Bucket Cylinder Lip Type Seal
165-9294: Bucket Cylinder Lip Type Seal

Cat® Bucket Cylinder Lip Type Seal prevents fluid loss by forming a sealing surface inside the cylinder during bucket actuation

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
165-9294: Bucket Cylinder Lip Type Seal
165-9294: Bucket Cylinder Lip Type Seal

Cat® Bucket Cylinder Lip Type Seal prevents fluid loss by forming a sealing surface inside the cylinder during bucket actuation

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
165-9294165-9294
147-5771147-5771
095-1731095-1731
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
165-9294 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 165-9294 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 160.26
Inside Diameter (mm): 140.00
Outside Diameter - B (in): 0.51
Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
Outside Diameter - B (mm): 13.00
Inside Diameter (in): 5.51
Material: URE,Urethane Rubber
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 6.31
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 165-9294 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

S40 S50 S30 CR28

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

345C

এক্সকেভেটর

5080 375-A 390D 390F 374F 385C L 365B II 390D L 365C L 390F L 375-A L 365B L 365C L MH 365C 385B 374F L 385C 374D L 365B 365C L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন