Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ
হোম169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ
169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ

Cat® জো পুলভারাইজার কাটিং এজ টুল সুনির্দিষ্ট উপাদান প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ
169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ
169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ
169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ
169-0385: 225.2mm দীর্ঘ জো পুলভারাইজার কাটিং এজ

Cat® জো পুলভারাইজার কাটিং এজ টুল সুনির্দিষ্ট উপাদান প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor

Applications:
• Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading

Compatible Models:
312D2 314ECR 314FL 313D 312D2L 312D2 312E 312D 314D 313D 312D 311D 315D 314C 311C

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor

Applications:
• Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading

Compatible Models:
312D2 314ECR 314FL 313D 312D2L 312D2 312E 312D 314D 313D 312D 311D 315D 314C 311C

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Steel
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Multi Processor
MP20MP40VT30VT50MP15VT60MP30VT40
Shear-Straight
S440
Multi Processor Jaws
VT60VT40VT50VT30
Shear-Demolition/Scrap
VHS-50VHS-30S340S325S320VHS-40
Crusher
VHC-30P315
Pulverizer
P215VHP-30
Shear-Mechanical
S128VPS-35S115VPS-45
Multi Processor Jaw
MP15MP30MP20MP40
আরও দেখুন
Multi Processor
MP20MP40VT30VT50MP15VT60MP30VT40
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
169-0385 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
169-0385169-0385
169-0386169-0386
169-7117169-7117
সমস্ত পার্ট দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন