কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
Product Images
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
170-6705: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট

হেক্সাগোনাল সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু / বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
170-6705 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
170-6705 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Socket Head Bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt and an assembly tool to fit.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত এবং বিসফেনল A (BPA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 170-6705 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের প্রকার: সকেট হেড বোল্ট

বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 0.47

উপদান: স্টিল

উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 12.9 (1220 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)

কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল

লকিং এর বৈশিষ্ট্য: নাইলন প্যাচ

থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M8X1.25

বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 12

থ্রেডের সাইজ (mm): M8x1.25

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 3.75

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 0.147

Hand of Thread: RH

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 170-6705 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEELED EXCAVATOR

MH3026 M315 M317

MULTI PROCESSOR

MP15 VT30

WHEEL HARVESTER

550 570 580

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S320 VHS-30

BACKHOE LOADER

432E 442E 434E 444E

VIBRATORY COMPACTOR

CP-44 CP-533E CS-533E CS-423E CS-44 CB-44B

COMPACT WHEEL LOADER

910K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন