Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ171-8870: প্লাগ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ
171-8870: প্লাগ
171-8870: প্লাগ

Cat® M10 Hexagonal Socket Head Plug securely seals the Port of Lube Distribution Valves

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
171-8870: প্লাগ
171-8870: প্লাগ
171-8870: প্লাগ
171-8870: প্লাগ
171-8870: প্লাগ

Cat® M10 Hexagonal Socket Head Plug securely seals the Port of Lube Distribution Valves

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

A Hexagonal Socket Head Plug functions by creating a tight seal against the inner surface of the lube distribution valve. The plug's design often tapered or chamfered, facilitates easy insertion and ensures a secure fit. The plug's material and construction provide strength and durability to the plug.

Attributes:
• Withstands the demanding operating conditions of lubrication systems
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Hexagonal Socket Head Plug is used to provide a secure and reliable seal against high pressures, preventing oil leaks and maintaining system integrity.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

A Hexagonal Socket Head Plug functions by creating a tight seal against the inner surface of the lube distribution valve. The plug's design often tapered or chamfered, facilitates easy insertion and ensures a secure fit. The plug's material and construction provide strength and durability to the plug.

Attributes:
• Withstands the demanding operating conditions of lubrication systems
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Hexagonal Socket Head Plug is used to provide a secure and reliable seal against high pressures, preventing oil leaks and maintaining system integrity.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Quarry Truck
770G772G
Truck
772G770G775G772773G770772G OEM773G LRC775G OEM775G LRC773G OEM770G OEM
Excavator
350-A350-A L
Wheel Dozer
844854G844H854K
Off Highway Truck
772770775773
Material Handler
MH3037MH3059MH3049
Shovel
6040
Motor Grader
14M140M 2160M 2
Hydraulic Shovel
60606040
Wheel Loader
972G II980G II950G II988G988H966G962G II980H980G966G II992K
আরও দেখুন
Quarry Truck
770G772G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
171-8870 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
171-8870 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
171-8870 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Hexagonal Socket Head Plug functions by creating a tight seal against the inner surface of the lube distribution valve. The plug's design often tapered or chamfered, facilitates easy insertion and ensures a secure fit. The plug's material and construction provide strength and durability to the plug.

Attributes:
• Withstands the demanding operating conditions of lubrication systems
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Hexagonal Socket Head Plug is used to provide a secure and reliable seal against high pressures, preventing oil leaks and maintaining system integrity.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 171-8870 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 171-8870 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

QUARRY TRUCK

770G 772G

TRUCK

772G 770G 775G 772 773G 770 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM

EXCAVATOR

350-A 350-A L

WHEEL DOZER

844 854G 844H 854K

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 775 773

MATERIAL HANDLER

MH3037 MH3059 MH3049

SHOVEL

6040

MOTOR GRADER

14M 140M 2 160M 2

HYDRAULIC SHOVEL

6060 6040

WHEEL LOADER

972G II 980G II 950G II 988G 988H 966G 962G II 980H 980G 966G II 992K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন