Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টঅধাতব কভার ও সাপোর্ট176-1952: 278mm লম্বা কেবিন উইন্ডো ডোর স্পেসার
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্টঅধাতব কভার ও সাপোর্ট
176-1952: 278mm লম্বা কেবিন উইন্ডো ডোর স্পেসার
176-1952: 278mm লম্বা কেবিন উইন্ডো ডোর স্পেসার

Cat® অপারেটর স্টেশনের জন্য 278mm লম্বা কেবিন উইন্ডো ডোর স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
176-1952: 278mm লম্বা কেবিন উইন্ডো ডোর স্পেসার

Cat® অপারেটর স্টেশনের জন্য 278mm লম্বা কেবিন উইন্ডো ডোর স্পেসার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
176-1952 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 176-1952 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
রঙ: কালো
উচ্চতা (mm): 11.5
উচ্চতা (in): 0.45
দৈর্ঘ্য (in): 17.87
দৈর্ঘ্য (mm): 454
উপদান: প্লাস্টিক
ওজন (kg): 0.03
ওজন (lb): 0.07
প্রস্থ (in): 0.33
প্রস্থ (mm): 8.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 176-1952 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3037 MH3049 MH3059

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

307D 307C

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB-536D

এক্সকেভেটর

385C 312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 320C L 316 GC 349D L 313 GC 329D L 336D2 LXE 320D LN 336D 312C 324D 312D 349D2 L 315D L 316 GX 320D2 336D2 L M325D MH 330D LN 318D2 L 320C FM 326D L 340D2 L 319C 312F GC 313D2 GC 311C 318F L 320D L 345C L 330D2 318C 325C L 320D RR 322C 323D3 323D S 319D LN 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 323D LN 385C FS 311F LRR 329D 326D2 L 385C 345C 345D 323 GX 320D2 GC 318D2 345D L 385C L 336D2 XE 313F GC 325D L 330C LN 320C 320D 320D GC 365C L 326D2 349D2 319D L 312 GX 313F LGC 323D2 L 313 320D LRR 365C L MH 312 GC 315C 385C L MH 330C L 336D L 336D2 318D L 312D2 L 312C L 313D2-GC 313D2 329D2 L 320D FM 330C 330D 320D2 L 324D LN 313D2 LGP 329D2 320 GX 336D2 L XE 349D 324D L 330D L 365C 325C 325D 313D 330D L 329D L 330D2 385C 340D2 L 336D L 323D LN 330D 330C 325D L 325C 325D 349D2 323D L

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M322C M318C M315GC M318C MH M316C M313C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন