হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানগ্রীজ লুব্রিকেশন সিস্টেমলিউব ভালভ ও ইঞ্জেক্টর177-3517: M22 গ্রীজ ইনজেক্টর
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানগ্রীজ লুব্রিকেশন সিস্টেমলিউব ভালভ ও ইঞ্জেক্টর177-3517: M22 গ্রীজ ইনজেক্টর
177-3517: M22 গ্রীজ ইনজেক্টর
Cat® M22 ব্রাস গ্রীস ইনজেক্টর
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
177-3517: M22 গ্রীজ ইনজেক্টর
Cat® M22 ব্রাস গ্রীস ইনজেক্টর
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: A Grease Injector is a mechanical part designed to deliver lubricating grease to various parts. It is critical for ensuring smooth operation and minimizing friction-induced wear and tear. It is designed to withstand the pressure generated during the injection process.
Attributes: • Provide accurate and precise grease delivery to the lubrication points • Helps to minimize heat generation, noise, and vibrations that can result from inadequate lubrication
Applications: A Grease Injector is a reliable and efficient tool for delivering lubricating grease to various parts. This Grease Injector is mostly used in Cat 725C2, 725C, 730C2, 730C, 730, 735, 725, 740, 735B, 740B, 740GC, 745 Articulated Truck, 730C2 EJ, 730C, Ejector Truck, D11T Track-type Tractor, 988GC, 924K, 930K, 950H, 930M, 972L, 966M, 972M, 972H, 972 li, 966H, 924K, 962, 980L, 982M Wheel Loader.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Grease Injector is a mechanical part designed to deliver lubricating grease to various parts. It is critical for ensuring smooth operation and minimizing friction-induced wear and tear. It is designed to withstand the pressure generated during the injection process.
Attributes: • Provide accurate and precise grease delivery to the lubrication points • Helps to minimize heat generation, noise, and vibrations that can result from inadequate lubrication
Applications: A Grease Injector is a reliable and efficient tool for delivering lubricating grease to various parts. This Grease Injector is mostly used in Cat 725C2, 725C, 730C2, 730C, 730, 735, 725, 740, 735B, 740B, 740GC, 745 Articulated Truck, 730C2 EJ, 730C, Ejector Truck, D11T Track-type Tractor, 988GC, 924K, 930K, 950H, 930M, 972L, 966M, 972M, 972H, 972 li, 966H, 924K, 962, 980L, 982M Wheel Loader.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.236
ভিতরের ব্যাস (in): 2.38
ভিতরে ব্যাস (mm): 6
ভিতরের ব্যাস (mm): 6
দৈর্ঘ্য (in): 2.52
দৈর্ঘ্য (mm): 64
উপদান: পিতল, কপার
উপাদানের বিবরণ: পিতল
বাইরের ব্যাস (in): 2.67
থ্রেডের সাইজ (mm): M22
পুরুত্ব (in): 0.1
থ্রেড: M22X1
ওজন (kg): 0.13
ওজন (lb): 0.04
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.236
ভিতরের ব্যাস (in): 2.38
ভিতরে ব্যাস (mm): 6
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Articulated Truck
730740725735
Wheel Loader
938M926M962H966M950H980H930M962M Z972M950M962M980K980M950M Z
আরও দেখুন
Articulated Truck
730740725735
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
177-3517 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
177-3517 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
177-3517 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Grease Injector is a mechanical part designed to deliver lubricating grease to various parts. It is critical for ensuring smooth operation and minimizing friction-induced wear and tear. It is designed to withstand the pressure generated during the injection process.
Attributes: • Provide accurate and precise grease delivery to the lubrication points • Helps to minimize heat generation, noise, and vibrations that can result from inadequate lubrication
Applications: A Grease Injector is a reliable and efficient tool for delivering lubricating grease to various parts. This Grease Injector is mostly used in Cat 725C2, 725C, 730C2, 730C, 730, 735, 725, 740, 735B, 740B, 740GC, 745 Articulated Truck, 730C2 EJ, 730C, Ejector Truck, D11T Track-type Tractor, 988GC, 924K, 930K, 950H, 930M, 972L, 966M, 972M, 972H, 972 li, 966H, 924K, 962, 980L, 982M Wheel Loader.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 177-3517 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.236
ভিতরের ব্যাস (in): 2.38
ভিতরে ব্যাস (mm): 6
ভিতরের ব্যাস (mm): 6
দৈর্ঘ্য (in): 2.52
দৈর্ঘ্য (mm): 64
উপদান: পিতল, কপার
উপাদানের বিবরণ: পিতল
বাইরের ব্যাস (in): 2.67
থ্রেডের সাইজ (mm): M22
পুরুত্ব (in): 0.1
থ্রেড: M22X1
ওজন (kg): 0.13
ওজন (lb): 0.04
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 177-3517 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
ARTICULATED TRUCK
730 740 725 735
WHEEL LOADER
938M 926M 962H 966M 950H 980H 930M 962M Z 972M 950M 962M 980K 980M 950M Z