Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনঅন্যান্য লাইট ফ্যাব্রিকেশন178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানলাইট ফ্রেম ও বডি ফ্যাব্রিকেশনেশনঅন্যান্য লাইট ফ্যাব্রিকেশন
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার

Cat® ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার
178-1318: ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার

Cat® ফুয়েল ইঞ্জেকশন অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
178-1318 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 178-1318 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওজন (kg): 0.09
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.09
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 53.1
ওজন (lb): 36.81
থ্রেডের সাইজ (in): 3/4-16
থ্রেডের সাইজ (mm): M14X1.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 178-1318 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3406B 3406C 3406C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D400 D400E D40D D400D D350E D35HP

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

HT400 3406B 3406C 3406B 3406C

রোড রিক্লেমার

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621 627B 627E 623B 627F 623E 623F 621B 621E 621F 623F 627F 623E 627E 621E 621F 621B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825G 825C 826C 826G 826G II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II 8 8U 8SU 8A

জেনেরেটর

SR4 SR4B

এক্সকেভেটর

5080 375-A L 375-A 245D 245B

ইঞ্জিন - ট্রাক

3406C 3406B

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

57H

পাইপলেয়ার

583R 587R 578

ওয়ার্ক টুল

PM-465

মোটর গ্রেডার

16G 16H NA

হুইল ডোজার

814B 824G II 824G 824C 980G II 980C 980F 980G 980F II

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406C 3406B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন