হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যার কিট178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যার কিট178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড
178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড

মেট্রিক-মোটা ফাস্টেনার কিট, 5 মাপ, 9 মিশ্রিত দৈর্ঘ্য, 32 অংশ সংখ্যা, 630 টুকরা, ফসফেট এবং তেল লেপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড
178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড
178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড
178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড
178-2211: ফাস্টেনার কিট; মেট্রিক, কোর্স থ্রেড

মেট্রিক-মোটা ফাস্টেনার কিট, 5 মাপ, 9 মিশ্রিত দৈর্ঘ্য, 32 অংশ সংখ্যা, 630 টুকরা, ফসফেট এবং তেল লেপ

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

8T-0639: M6-1 x 12mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-0639: M6-1 x 12mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
291-5203: M10-1.5 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
291-5203: M10-1.5 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-4248: M10-1.5 x 25mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-4248: M10-1.5 x 25mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-1820: M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-1820: M10-1.5 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-8225: M6 হেক্সাগোনাল নাট
6V-8225: M6 হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 32
6V-8837: M6-1 x 16mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-8837: M6-1 x 16mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
9X-8267: 2mm পুরু হার্ড ওয়াশার
9X-8267: 2mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 32
178-3707: MJ16 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
178-3707: MJ16 হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-0640: M6-1 x 30mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-0640: M6-1 x 30mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 8
6V-3668: M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-3668: M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-8214: M6-1 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-8214: M6-1 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
6V-8149: M12X1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
6V-8149: M12X1.75 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 48
6V-5217: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-5217: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-5219: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-5219: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-6317: M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-6317: M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-4249: M10-1.5 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-4249: M10-1.5 x 50mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-3823: M12-1.75 x 60mm হেক্স হেড বোল্ট
6V-3823: M12-1.75 x 60mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-7673: M12-1.75 x 50mm হেক্স হেড বোল্ট
6V-7673: M12-1.75 x 50mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-8197: M12-1.75 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-8197: M12-1.75 x 40mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
8T-0281: M16-2 x 80mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-0281: M16-2 x 80mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 8
8T-1757: M16 হেক্সাগোনাল নাট
8T-1757: M16 হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 24
9M-1974: 8.8mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
9M-1974: 8.8mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 48
9X-8268: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
9X-8268: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 24
2Y-5829: M10 হেক্সাগোনাল নাট
2Y-5829: M10 হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 60
290-7296: M16 হেক্সাগোনাল বোল্ট ক্যাপ
290-7296: M16 হেক্সাগোনাল বোল্ট ক্যাপপরিমাণ: 8
5P-7970: M8 হেক্সাগোনাল নাট
5P-7970: M8 হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 48
5P-8245: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
5P-8245: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 48
6V-3940: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-3940: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-2317: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-2317: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-5230: M10X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
6V-5230: M10X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 10
6V-5839: ওয়াশার-হার্ড
6V-5839: ওয়াশার-হার্ডপরিমাণ: 60
6V-5696: M12-1.75 x 80mm হেক্স হেড বোল্ট
6V-5696: M12-1.75 x 80mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 10
32 এর মধ্যে 1 থেকে 32 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 178-2211 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
বোল্টের প্রকার: হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M16x2
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 12.0
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
সমাপ্ত: ফসফেট ও অয়েল দিয়ে কোট করা
উপদান: স্টিল
উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 10.9. হেড মার্কিং - 10.9 (1040 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)
থ্রেড: কোর্স থ্রেড UNC
হার্ডওয়্যারের প্রকার: বিন কিট
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 178-2211 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

খননকারী

320

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6R II D6XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে