হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট178-3336: M8 x 1.25mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট178-3336: M8 x 1.25mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
178-3336: M8 x 1.25mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
178-3336: M8 x 1.25mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
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
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. These nuts are used where a separate washer is not desirable.
Attributes: *Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity *Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. *Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. *Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. These nuts are used where a separate washer is not desirable.
Attributes: *Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity *Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. *Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. *Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 8
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
উপাদানের বিবরণ: ISO ক্লাস 12 বা গ্রেড 8 এর সমতুল্য
ড্রাইভ (mm): 13
হোল থ্রেড পিচ: 1.25
কোটিং: ইলেকট্রোপ্লেটেড দস্তা (96 h লবণ স্প্রে)
থ্রেডের সাইজ (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Drive (in): 0.512
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 8
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD63
Truck Engine
C7C9
Wheel Tractor-Scraper
631K
Load Haul Dump
R1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
777796 AC794 AC798
Motor Grader
120M
Track-Type Tractor
D6D5D8TD9T
Marine Engine
3056
Pipelayer
PL83PL87
Excavator
349D L330D MH329D L323F SA336D324D349D2 LM325D MH326D L340D2 L340D L336D2 GC329D345D345D L349D2336D L336D2329D2 LM315329D2345C MHM325D L MH349D324D L330D L
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. These nuts are used where a separate washer is not desirable.
Attributes: *Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity *Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. *Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. *Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 178-3336 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
পুরুত্ব (mm): 8
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
উপাদানের বিবরণ: ISO ক্লাস 12 বা গ্রেড 8 এর সমতুল্য
ড্রাইভ (mm): 13
হোল থ্রেড পিচ: 1.25
কোটিং: ইলেকট্রোপ্লেটেড দস্তা (96 h লবণ স্প্রে)
থ্রেডের সাইজ (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Drive (in): 0.512
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 178-3336 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD63
TRUCK ENGINE
C7 C9
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
631K
LOAD HAUL DUMP
R1700
LOAD, HAUL, DUMP
R1700K
OFF HIGHWAY TRUCK
777 796 AC 794 AC 798
MOTOR GRADER
120M
TRACK-TYPE TRACTOR
D6 D5 D8T D9T
MARINE ENGINE
3056
PIPELAYER
PL83 PL87
EXCAVATOR
349D L 330D MH 329D L 323F SA 336D 324D 349D2 L M325D MH 326D L 340D2 L 340D L 336D2 GC 329D 345D 345D L 349D2 336D L 336D2 329D2 L M315 329D2 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।