Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm

Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm
178-3336: Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο M8 x 1,25 mm

Φλαντζωτό παξιμάδι εξάγωνο

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used where a separate washer is not desirable.

Attributes:
*Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
*Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
*Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
*Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used where a separate washer is not desirable.

Attributes:
*Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
*Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
*Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
*Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πάχος (mm): 8
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Επίστρωση: Ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (νέφος άλατος 96 ω)
Μέγεθος σπειρώματος (mm): M8
Οπή στελέχους σπειρώματος: 1.25
Οδηγός (mm): 13
Περιγραφή υλικού: ISO κλάση 12 ή ισοδύναμο SAE βαθμός 8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Drive (in): 0.512
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πάχος (mm): 8
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Underground Art Truck
AD63
Truck Engine
C7C9
Wheel Tractor-Scraper
631K
Load Haul Dump
R1700
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
777796 AC794 AC798
Motor Grader
120M
Track-Type Tractor
D6D5D8TD9T
Marine Engine
3056
Pipelayer
PL83PL87
Excavator
349D L330D MH329D L323F SA336D324D349D2 LM325D MH326D L340D2 L340D L336D2 GC329D345D345D L349D2336D L336D2329D2 LM315329D2345C MHM325D L MH349D324D L330D L
Mobile Hyd Power Unit
329D L340D2 L
Multi Terrain Loader
257B247B
Compact Track Loader
259D259D3
Wheel Tractor
631K
Generator Set
G3516H3508BG3520H
Backhoe Loader
430F420D416C416D420F
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Telehandler
TH407CTH337CTL1055DTH414CTL1255DTH406CTH336CTH514CTH417C
Wheel Loader
980 XE966F II972 XE950GC966 XE980950 GC924G980H930K982 XE
Articulated Truck
730735
Rotary/Track Drills
MD6640
Skid Steer Loader
226B252B242D3216B216242B228226236232B248246236B236D3
Industrial Engine
C1.53034
Truck
785775G789D773E773G794 AC
Προβολή περισσότερων
Underground Art Truck
AD63
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 178-3336
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 178-3336
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 178-3336

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These nuts are used where a separate washer is not desirable.

Attributes:
*Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
*Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
*Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
*Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 178-3336

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Πάχος (mm): 8
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Επίστρωση: Ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (νέφος άλατος 96 ω)
Μέγεθος σπειρώματος (mm): M8
Οπή στελέχους σπειρώματος: 1.25
Οδηγός (mm): 13
Περιγραφή υλικού: ISO κλάση 12 ή ισοδύναμο SAE βαθμός 8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Drive (in): 0.512
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread: RH
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 178-3336

UNDERGROUND ART TRUCK

AD63

TRUCK ENGINE

C7 C9

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K

LOAD HAUL DUMP

R1700

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

777 796 AC 794 AC 798

MOTOR GRADER

120M

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D8T D9T

MARINE ENGINE

3056

PIPELAYER

PL83 PL87

EXCAVATOR

349D L 330D MH 329D L 323F SA 336D 324D 349D2 L M325D MH 326D L 340D2 L 340D L 336D2 GC 329D 345D 345D L 349D2 336D L 336D2 329D2 L M315 329D2 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L

MOBILE HYD POWER UNIT

329D L 340D2 L

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D 259D3

WHEEL TRACTOR

631K

GENERATOR SET

G3516H 3508B G3520H

BACKHOE LOADER

430F 420D 416C 416D 420F

COLD PLANER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH407C TH337C TL1055D TH414C TL1255D TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 972 XE 950GC 966 XE 980 950 GC 924G 980H 930K 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730 735

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 252B 242D3 216B 216 242B 228 226 236 232B 248 246 236B 236D3

INDUSTRIAL ENGINE

C1.5 3034

TRUCK

785 775G 789D 773E 773G 794 AC

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
8T-6912
8T-6912: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
Έλεγχος τιμών
8T-7547
8T-7547: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
Έλεγχος τιμών
7X-2538
7X-2538: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M8-1,25 x 100mm
Έλεγχος τιμών
8T-4224
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
Έλεγχος τιμών
8T-3647
8T-3647: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M8-1,25 x 80mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό